PCA2008-A1

'Automatisches Lautstärkeregelungs-Modul'

  • Unterstützt die automatische Lautstärkeanpassung an die Umgebungsgeräusche
  • Misst den Geräuschpegel in einem bestimmten Bereich
  • Anschluss von bis zu vier Mikrofonen PCA2007-A1
  • Unterstützt Mikrofon- und Line‑Pegel
  • Versorgt die angeschlossenen Mikrofone mit Phantomspannung DC 12 V
  • Überwacht die Mikrofonverkabelung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Masseschluss
  • Störungsmeldung über Relais‑Wechselkontakt (Fault/Okay)
  • Alle Anschlüsse an Steckreihenklemmen
  • Zur Verwendung mit den Digitalen Audiomatrizen PC2001-A1, PC2003-A1, PC2005-A1 sowie 'Sprachalarmzentrale Compact 400' PC1001-A3 und 'Sprachalarmzentrale Compact 1000' PC1002-A3
  • 35 mm Hutschienenmontagemodell für den Einbau in einen Systemschrank

PCA2007-A1

'Automatisches Lautstärkeregelungs-Mikrofon'

  • Unterstützt die automatische Lautstärkeanpassung an die Umgebungsgeräusche
  • Zur Verwendung mit den Digitalen Audiomatrizen PC2001-A1, PC2003-A1, PC2005-A1 sowie 'Sprachalarmzentrale Compact 400' PC1001-A3 und 'Sprachalarmzentrale Compact 1000' PC1002-A3
  • Anschluss an PCA2008-A1 mit 3‑poliger Steckklemme
  • Versorgung über Phantomspannung durch automatisches Lautstärkeregelungs‑Modul PCA2008-A1 (keine separate Stromversorgung erforderlich)
  • Elektret‑Kondensatormikrofon in einem IP54‑Schutzgehäuse
  • Symmetrischer Ausgang: Mikrofon-/Line-Pegel wählbar
  • Mikrofon- oder Line‑Pegel (besonders störungsunempfindlich)
  • Einfache Montage und Installation
  • Linearer Frequenzgang von 100 Hz bis 10 kHz