Siemens LOGO! Module
Siemens LOGO! 12/24RCE Logikmodul
Siemens LOGO! AM2 Analoges Erweiterungsmodul
Siemens LOGO! DM16 24R Digitales Erweiterungsmodul
| LOGO! 12/24RCE | LOGO! AM2 | LOGO! DM16 24R |
---|---|---|---|
Speisung | |||
Betriebsspannung | DC 24 V (11…28 V) | DC 24 V (11…28 V) | DC 24 V (20…28 V) |
Betriebsstrom | 50 mA | 30 mA | 115 mA |
Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja |
Display | Ja | - | - |
Zeitschaltuhren | Max. 400 | - | - |
Digitale Eingänge | |||
Anzahl | 8 | - | 8 |
Eingänge reguläre Geschwindigkeit | (4) I3, I4, I5, I6 | - | 8 |
Frequenz reguläre Geschwindigkeit | Max. 4 Hz | - | Max. 4 Hz |
Eingänge Hochgeschwindigkeit | (4) I1, I2, I7, I8 | - | - |
Frequenz Hochgeschwindigkeit | Max. 5 kHz | - | - |
Max. Spannung | 28 V | - | 28 V |
Signal 0 | < 5 V | - | < 5 V |
Signal 1 | > 8,5 V | - | >8,5 V |
Max. Kabellänge | 100 m (nicht abgeschirmt) | - | 100 m (nicht abgeschirmt) |
Analoge Eingänge | |||
Anzahl | 4 verwendet von digitalen Eingängen (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1, I8=AL2) | 2 | - |
Eingangsspannungsbereich | DC 0...10 V | DC 0...10 V | - |
Eingangsimpedanz | 80 kOhm | 76 kOhm | - |
Alternativer Eingangsbereich | - | 0/4...20 mA | - |
Eingangsimpedanz | - | <250 Ohm | - |
Fehlergrenze | ±1,5% FS | ±1,5% FS | - |
Max. Kabellänge | 10 m (abgeschirmt und verdrillt) | 10 m (abgeschirmt und verdrillt) | - |
Digitale Ausgänge | |||
Anzahl | 4 | - | 8 |
Ausgangstyp | Relais | - | Relais |
Nennspannung | AC/DC 240 V | - | AC/DC 240 V |
Max. Strom | 10 A pro Relais | - | 5 A pro Relais |
Max. Leistung | 60 W pro Relais | - | 60 W pro Relais |
Empfohlene Anwendung | >100 mA bei AC/DC 12 V | - | >100 mA bei AC/DC 12 V |
Max. Kabellänge | 100 m (nicht abgeschirmt) | - | 100 m (nicht abgeschirmt) |
Umweltbedingungen | |||
Betriebstemperatur | -20…+55 °C | ||
Lagertemperatur | -40…+70 °C | ||
Feuchte Umgebungen (ohne Betauung) | 10...95 % rel. | ||
Gehäuse | Geschlossenes Gehäuse | ||
Montage | Hutschienenmontage (TS35) oder Wandmontage | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
B x H x T mm | 72 x 90 x 60 | 72 x 90 x 58 | 36 x 90 x 58 |
Gewicht | 240 g | 225 g | 130 g |
Normen | EN 54-16 |