Loop-Isolator (100V) PCA2005-A1
Der 'Loop-Isolator (100V)' PCA2005-A1 ist ein Trennelement gemäß EN 54-17 zur Anwendung auf einer 100 V Lautsprecherleitung. Er erkennt und isoliert einen Kurzschluss auf der Leitung innerhalb kürzester Zeit. Er überwacht die am Loop‑Isolator angeschlossene Lautsprecherleitung auf Unterbruch und Kurzschluss. Der Status des PCA2005-A1 wird über eine optische Anzeige angezeigt.
An den Loop-Isolator können Lautsprecher mit 0,75 W bis 12 W angeschlossen werden.
Die Verkabelung des Lautsprecherloops erfolgt über zweipolige Standarddrähte. Ein Lautsprecherloop kann bis zu 80 Isolatoren aufnehmen. Die maximale Loop-Länge beträgt 1000 m je Verstärkerausgang.
Der PCA2005-A1 wurde speziell zur Verwendung mit der Digitalen Audiomatrix PC2003-A1 sowie 'Sprachalarmzentrale Compact 400' PC1001-A3 und 'Sprachalarmzentrale Compact 1000' PC1002-A3 entwickelt.
Spelsberg i 16-L Loop-Isolator Box PCA2013-A1
IP55‑Gehäuse für Loop‑Isolator (100 V) PCA2005-A1. Es ist für den PCA2005-A1 zur Einhaltung der Norm EN 54-17 erforderlich.