Die Funktion 'Automatische Lautstärkeregelung' (AVC) wird verwendet, um die Umgebungsgeräusche eines Bereiches zu überwachen und die Lautstärke zu erhöhen, wenn die Umgebungsgeräusche den vordefinierten Wert überschreiten, z. B. auf Bahnhöfen, in Flughäfen und in Einkaufszentren.
Die AVC-Funktion wird benötigt, um die Lautstärke des Audiosignals bei stark schwankenden Umgebungsgeräuschen den jeweils aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Damit wird erreicht, dass einerseits das Nutzsignal zur Sprachverständlichkeit immer lauter ist als das Umgebungsgeräusch und andererseits Personen im Gebäude bei leiser Umgebung nicht unnötig laut beschallt werden.
Automatisches Lautstärkeregelungs-Modul PCA2008-A1
Die 'Automatisches Lautstärkeregelungs-Modul' PCA2008-A1 empfängt den Audiopegel der Messmikrofone PCA2007-A1. Aus den empfangenen Audiopegeln errechnet das PCA2008-A1 den Mittelwert, der dann zur Verarbeitung an die angeschlossene Digitale Audiomatrix weitergeleitet wird. Die Eingangsempfindlichkeit kann auf den Line- oder den Mikrofonpegel eingestellt werden.
Bis zu vier PCA2007-A1 können an ein PCA2008-A1 angeschlossen werden. Die angeschlossene Mikrofonverkabelung wird auf Kurzschlüsse, Unterbrechungen und Erdungsstörungen überwacht. Nicht aktive Linien können per Jumper ausgeschlossen werden. Eine Störung wird mit dem Störmelderelais gemeldet.
Die PCA2008-A1 wurde speziell zur Verwendung mit den Digitalen Audiomatrizen PC2001-A1, PC2003-A1, PC2005-A1 sowie 'Sprachalarmzentrale Compact 400' PC1001-A3 und 'Sprachalarmzentrale Compact 1000' PC1002-A3 entwickelt.
Automatisches Lautstärkeregelungs-Mikrofon PCA2007-A1
Das AVC-Mikrofon PCA2007-A1 ist ein Messmikrofon, das speziell zur Verwendung mit den Digitalen Audiomatrizen PC2001-A1, PC2003-A1, PC2005-A1 sowie 'Sprachalarmzentrale Compact 400' PC1001-A3 und 'Sprachalarmzentrale Compact 1000' PC1002-A3 entwickelt wurde. Es nimmt kontinuierlich die Pegelstärken der Umgebung in einem vorgegebenen Frequenzbereich auf und übermittelt den Wert zur weiteren Verarbeitung an die Empfangsbaugruppe PCA2008-A1.
Der Ausgangspegel kann auf den Line- oder den Mikrofonpegel eingestellt werden.