RS485-Baustein (1 Port), RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene)
| PN1002-A1 | PN2009-A1 |
---|---|---|
Speisung | ||
Spannungsversorgung | DC 24 V (18…28 V) | |
Betriebsstrom | 25 mA | |
Ausgangsspannung | DC 24 V +/- 1% galvanisch getrennt | |
Ausgangsleistung max. | 40 W | |
Isolationsspannung | DC 1600 V | |
Schutz | Überspannung Kurzschluss Erdschlusserkennung | |
Störmelderelais | Max. DC 48 V / 500 mA Umschaltkontakt (SPDT) | |
Schnittstellen RS485 | ||
Isolationsart | Optische 2-Wege-Isolation | |
Serielle Schnittstellen | Asynchrone Halbduplex-RS-485 mit 2 Leitern mit 3,3 V UART | |
Störungsschutz | Überlast, Polarität, Überspannung (bis zu +/-70 V) | |
Analoger Audioeingang/-ausgang | ||
Galvanisch getrennt | Ja | |
Impedanz bei 1 kHz | 800 Ohm | |
DC-Widerstand | 110 Ohm | |
Audiopegel max. | +10 dB | |
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -5…+40 °C | |
Lagertemperatur | -5…+40 °C | |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | |
Anschlüsse | ||
Klemmen zur externen Verdrahtung | 8-polige Steck-/Schraub-Reihenklemmen oder 1x RJ45-Anschluss | |
Klemmen zur internen Verdrahtung | Steckanschlüsse zur Digitalen Audiomatrix-Platine | Steck-/Schraub-Reihenklemmen |
Gehäusetyp | Open-Frame-Ausführung | |
Montage | Direkt zur Digitalen Audiomatrix-Platine | Hutschienenmontage (TS35) |
Abmessungen und Gewichte | ||
B x H x T mm | 120 x 71 x 35 | 70 x 140 x 75 |
Gewicht | 139 g | 225 g |
Normen | EN 54‑16 |
ICPDAS I-7510 (RS485, isoliert)
| PNA2009-A1 |
---|---|
Speisung | |
Spannungsversorgung | DC 24 V (10…30 V) |
Leistungsaufnahme | 2,2 W |
Stromaufnahme | 90 mA bei 24 V |
Schutz | Leistungsumkehr Überspannung Spannungsabfall |
Schnittstellen | |
Serielle Schnittstellen | Asynchrone Halbduplex-RS-485 mit 2 Leitern |
Übertragungsgeschwindigkeit | 300...115200 bps |
Max. Kabellänge | 400 m bei 115200 bps |
Isolation | |
Isolationsart | Optische 2-Wege-Isolation |
Isolationsspannung | DC 3000 V |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -25…+75 °C |
Lagertemperatur | -25…+75 °C |
Feuchte Umgebungen (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Anschlüsse | |
Schraubklemmen | 2x 10-polige Einsteck-Anschlussblöcke |
Gehäuse | Geschlossenes Gehäuse |
Montage | Hutschienenmontage (TS35) |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 72 x 122 x 35 |
Gewicht | 900 g |
Normen | EN 54-16 |