Eingangs-/Ausgangsmodul
| PCIO2001-A1 | PCIO2002-A1 |
---|---|---|
Speisung | ||
Spannungsversorgung | DC 24 V (18 V < 36 V) | DC 24 V (18 V < 36 V) |
Stromaufnahme | 56 mA | 56 mA/200 mA, wenn 8 Relais aktiv sind |
Interne Spannungsversorgung | DC 10 V | DC 12 V |
Maximale Belastung | 100 mA / DC 10 V | 100 mA / DC 12 V |
Logische Steuereingänge | ||
Logikpegel | Logisch Aus: < 1,6 V Logisch Ein: > 8 V | Logisch Aus: < 3,0 V Logisch Ein: > 7 V |
Eingangsspannungsbereich | DC 0…36 V | DC 0…30 V |
Eingangsstrom bei 12 V / 24 V | 0,5 mA bei 12 V 1 mA bei 24 V | 0,5 mA bei 12 V 1 mA bei 24 V |
Logische Steuerausgänge | ||
Anzahl und Art | 16 galvanisch getrennte Open‑Collector‑Ausgänge | 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge mit 2-poligen Umschaltkontakten |
Max. Spannung | DC 35 V | AC 100 V, DC 30 V |
Max. Strom pro Ausgang | 80 mA | 5 A |
Isolationsspannung | 3,75 kV | 10 kV |
Analoge Steuereingänge | ||
Eingangsspannungsbereich | DC 0...10 V | DC 0...10 V |
Anzahl | 8 (max. 15 / Matrix) | 8 |
Auflösung | 8 bit | 8 bit |
Eingangsstrom bei 10 V | 0,2 mA | 0,2 mA |
Schnittstelle RS485 | ||
Serielle Schnittstelle zu Matrizen | 1x RS485 | |
Baudrate | 9600, 19200, 56700, 115200 Baud | |
Modulanschlüsse | Bis zu 4 Module via RS485 | |
Max. Kabellänge | 500 m | |
Schnittstelle RS232 | ||
Baudrate | 19200 Baud | - |
Modulanschlüsse | 1 Modul via RS232 | - |
Max. Kabellänge | 3 m | - |
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -5…+40 °C | |
Lagertemperatur | -20…+70 °C | |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. | |
Montage | ||
Befestigung | Hutschienenmontage (TS35) | |
Maximaler Kabelquerschnitt | 1,5 mm² CAT5‑Verkabelung ist möglich (Signale VDC+, GND, DATA+, DATA-) | |
Abmessungen und Gewichte | ||
B x H x T mm | 125 x 95 x 35 | 162 x 102 x 47 |
Gewicht | 150 g | 295 g |
Normen | EN 54-16 |
Ausgangsmodul
| PCO2002-A1 | PCO2003-A1 |
---|---|---|
Speisung | ||
Spannungsversorgung | DC 24 V (18 V < 36 V) | |
Stromaufnahme | 56 mA /200 mA wenn 8 Relais aktiv sind | |
Interne Spannungsversorgung | DC 12 V | |
Maximale Belastung | 100 mA / DC 12 V | |
Logische Steuerausgänge | ||
Anzahl und Art | 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge mit 2-poligen Umschaltkontakten | |
Max. Spannung | AC 100 V, DC 30 V | |
Max. Strom pro Ausgang | 5 A | |
Isolationsspannung | 10 kV | |
Schnittstellen | ||
Serielle Schnittstellen | RS485 | - |
Baudrate | 9600, 192000, 56700, 115200 Baud | - |
Modulanschluss | Bis zu 4 Module via RS485 | - |
Max. Kabellänge | 500 m | - |
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -5…+40 °C | |
Lagertemperatur | -20…+70 °C | |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. | |
Montage | Hutschienenmontage (TS35) | |
Abmessungen und Gewicht | ||
B x H x T mm | 162 x 102 x 47 | 162 x 102 x 47 |
Gewicht | 282 g | 258 g |
Normen | EN 54-16 |