Camdenboss RJ45 Interface
| PNA2008-A1 |
---|---|
Netzwerkstandards | Konform mit IEEE 802.3, 100Base-TX, 10Base |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -20…+70 °C |
Lagertemperatur | -20…+70 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Anschlüsse | 1 RJ45-Steckverbinder 9 Schraubklemmen 0,2...4 mm2 |
Gehäusetyp | Open-Frame |
Montage | Hutschienenmontage (TS35) |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 34 x 45 x 83 |
Gewicht | 40 g |
Normen | EN 54-16 |