Typ | Bezeichnung | Bestellnummer |
---|---|---|
Zubehör für Bedienstellen / Sprechstellen | ||
PCA2001-A1 | Erdschlussüberwachung (24V) | S54451-B19-A1 |
PCA2011-A1 | MeanWell SD-50B-24 DC/DC | S54451-B65-A1 |
PCA2018-A1 | MeanWell SD-100B-24 DC/DC | S54451-B75-A1 |
I/O-Schnittstellen | ||
PCIO2001-A1 | IN/OUT-Erweiter (digit. 16) | S54451-B28-A1 |
PCIO2002-A1 | Ein-/Ausg.baust. (dig., 16) | S54451-B78-A1 |
PCO2002-A1 | Ausgabebaustein (Relais, 8) | S54451-B79-A1 |
PCO2003-A1 | Ausgabeerweit. (Relais, 8) | S54451-B80-A1 |
Automatische Lautstärkeregelung | ||
PCA2008-A1 | Autom. Lautst.regel.-Modul | S54451-B26-A1 |
PCA2007-A1 | Autom. Lautst.regel.-Mikro | S54451-B25-A1 |
Extras | ||
PCA2002-A1 | ATP AF2GUD-2*** SD 2 GB | S54451-B20-A1 |
EOL-Module | ||
PCA2004-A1 | EOL3 (aktiv) | S54451-B22-A1 |
Loop-Isolatoren | ||
PCA2005-A1 | Loop-Isolator (100V) | S54451-B53-A1 |
PCA2013-A1 | Spelsberg i 16-L Li-Box | S54451-B54-A1 |
Zubehör für 'PACE-Net' | ||
PNA2008-A1 | Camdenboss RJ45 Interface | S54451-B40-A1 |
Zubehör für 'PACE-Bus' | ||
PN1002-A1 | RS485-Baustein (1 Port) | S54451-B207-A1 |
PN2009-A1 | RS485-Baustein (1 Port, Hutschiene) | S54451-B87-A1 |
PNA2009-A1 | ICPDAS I-7510 (RS485, isol) | S54451-B30-A1 |
Brandschutzkomponenten zum Anschluss einer Brandmeldezentrale | ||
FDCIO221 | Input/output module FDnet/C-NET | S54312-F2-A1 |
FDCIO222 | Input/output module FDnet/C-NET | A5Q00002369 |
FDCIO223 | Input/output module FDnet/C-NET | S24218-B102-A1 |
FDCIO224 | Input/output module FDnet/C-NET | A5Q00018689 |
Module für grundlegende Automatisierungs- und Steuerungsaufgaben | ||
LOGO! 12/24RCE | Logikmodul | 6ED1052-1MD08-0BA1 |
LOGO! AM2 | Analog-Erweiterungsmodul | 6ED1055-1MA00-0BA2 |
LOGO! DM16 24R | Digital-Erweiterungsmod. | 6ED1055-1NB10-0BA2 |
Sonstiges Zubehör | ||
PCA2015-A1 | TAS ULE-614 Übertrag.gerät | S54451-B81-A1 |
PCA2016-A1 | Müller SC 95.47 PRO Clock | S54451-B82-A1 |
PCA2019-A1 | ITEC CD/USB/SD-Player | S54451-B83-A1 |
PCA2020-A1 | FU 30.00 PRO GPS-Empfänger | S54451-B88-A1 |
PCA2021-A1 | FU 20.00 PRO DCF77-Empfänger | S54451-B89-A1 |
1
- Die empfohlenen Komponenten sind vorzugsweise zu bestellen.
- Die alternativen Komponenten von Zweitlieferanten nur bestellen, wenn die empfohlenen Komponenten nicht verfügbar sind.