| PT1001-A1 | PT1002-A1 |
---|---|---|
Speisung | ||
Spannungsversorgung | DC 24 V | |
Stromaufnahme | 50 mA | 100 mA |
Schnittstellen | ||
Serielle Schnittstellen | 'PACE-Bus' (RS485) (9600, 19200, 57600, 115200 Baud) | |
Adaptermodul | - | PTO2008-A1 geliefert mit PT1002-A1 |
Max. Kabellängen (Kupfer) | Vorkonfektionierte Kabel werden mitgeliefert | |
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -5…+40 °C | |
Lagertemperatur | -20…+70 °C | |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. | |
Abmessungen und Gewichte | ||
B x H x T mm | 353,5 x 254 x 102,2 | 353,5 x 254 x 102,2 |
Gewicht | 3272 g | 3564 g |
Schutzart und Farbe | ||
Schutzart (IEC 60529) | IP30 | |
Farbe | Anthrazit | |
Normen | EN 54-16 | EN 54-16 |