| PTO2004-A1 |
---|---|
Typ | Dynamisches Mikrofon |
Anschluss | XLR / M |
Analoge Audioeigenschaften | |
Richtcharakteristik | Super Cardioid |
Frequenzgang -6 dB | 100...10.000 Hz |
Empfindlichkeit | -56 dB V/PA (1,58 m V/PA) ±3dB; 1Pa = 94 dB SPL |
Nennimpedanz | 500 Ohm |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -10…+50 °C |
Lagertemperatur | -20…+70 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Material | Metall |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 41 x 360 x 41 |
Gewicht | 170 g |
Schutzart und Farbe | |
Schutzart (IEC 60529) | IP30 |
Farbe | Schwarz |
Normen | EN 54‑16 |