Typ | PT2001-A1 | PT2008-A1* | PT2009-A1 |
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnung | Tischsprechstelle (19 Tasten) | Tischsprechstelle (analog, 3+1) | Tischsprechstelle (RS485, 8+1) |
Bestellnummer | S54451-B6-A1 | S54451-B32-A1 | S54451-B33-A1 |
B x H x T mm | 220 x 55 x 220 (ohne Mikrofon) | 105 x 65 x 185 (ohne Mikrofon) | |
Gewicht | 2,2 kg | 1,1 kg | |
Netzwerk | |||
'PACE-Net' (Ethernet) | ● (2x) | ‒ | ‒ |
'PACE-Bus' (RS485) | ‒ | ‒ | ● |
Direkte I/O-Steuerverbindung | ‒ | ● | ‒ |
Max. Kabellängen (Kupfer) | 100 m | 150 m | 500 m |
Tasten und Anzeigen | |||
Anzahl konfigurierbarer Tasten | 19 | 3 | 8 |
Tastenbelegung für: | |||
- Durchsagen | ● | ● | ● |
- Steuersignale | ● | ‒ | ‒ |
Textdisplay | ● | ‒ | ‒ |
Speicher | |||
Micro-SD-Kartenleser | ● | ‒ | ‒ |
Echtzeitrekorder | ● | ‒ | ‒ |
Ein- und Ausgänge | |||
Integrierter Lautsprecher | ● | ‒ | ‒ |
Zusätzliche analoge Audioausgänge | ● | ‒ | ‒ |
Zusätzliche analoge Audioeingänge | ● | ‒ | ‒ |
Logische Steuereingänge und -ausgänge | ● | ‒ | ‒ |
Analoge Steuereingänge | ● | ‒ | ‒ |
● | Enthalten |
‒ | Nicht enthalten |
* | Darf nur für Standard-Anwendungen und nicht zur Alarmierung eingesetzt werden |