| PT2001-A1 | PT2002-A1 | PT2003-A1 |
---|---|---|---|
Typ | Tischsprechstelle (19 Tasten) | Feuerwehr-Sprechstelle (AT) | Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT) |
Speisung | |||
Spannungsversorgung | DC 24 V (18 V...32 V) | ||
Stromaufnahme | 260 mA | 150 mA | |
Anzahl Eingänge / Ausgänge | |||
Analoge Audioeingänge 0 dB (von extern) | 1 | ‒ | |
Analoge Audioausgänge 0 dB (zum Verstärker / nach extern) | 1 | ‒ | |
Analoge Steuereingänge 0...10 V | 6 (Steck-Reihenklemmen) | ‒ | ‒ |
Logische Steuereingänge | 4 (Schmitt-Trigger-Eingänge an Steck-Reihenklemmen) | ‒ | ‒ |
Logische Steuerausgänge | 4 (Open-Collector-Ausgänge an Steck-Reihenklemmen) | ‒ | ‒ |
Logische Steuereingänge | |||
Eingangsspannung | Low <1,6 V / High >8 V | ‒ | ‒ |
Max. zulässige Spannung | DC 18 V | ‒ | ‒ |
Eingangsstrom bei 10 V | ~0,2 mA | ‒ | ‒ |
Logische Steuerausgänge | |||
Max. Spannung | DC 36 V | ‒ | ‒ |
Max. Strom | 200 mA je Ausgang / Gesamt 500 mA (Summe aller geschalteten Ausgänge) | ‒ | ‒ |
Analoge Steuereingänge | |||
Spannungsbereich | DC 0…10 V | ‒ | ‒ |
Auflösung | 8 bit | ‒ | ‒ |
Eingangsstrom bei 10 V | ~0,2 mA | ‒ | ‒ |
Schnittstellen | |||
Serielle Schnittstellen | RS232 (9600, 19200, 57600, 115200 Baud) | PACE-Bus (RS485) | |
Ethernet-Anschluss 100Base-TX | 2x RJ45 | ‒ | |
Adaptermodul | PTO2009-A1 für redundante 'PACE-Net' und 24 V | PTO2008-A1 | |
Max. Kabellängen (Kupfer) | 100 m | 500 m | |
Analoge Audioeigenschaften | |||
Frequenzgang | 40 Hz...20 kHz / -1 dB | ||
Klirrfaktor | <0,0005 % | ||
Gesamtdynamik | 103 dB | ||
Eingänge: | Symmetrisch; max. Verstärkung frei wählbar -20 dB...+60 dB | ‒ | |
| +12 V; schaltbar | ‒ | ‒ |
| 6,6 kOhm | ||
Ausgänge: | Out1: Lautsprecher 1 W Out2: symmetrisch; | ‒ | |
| +15 dB | ‒ | |
| 300 Ohm | ‒ | |
Umweltbedingungen | |||
Betriebstemperatur | -5…+40 °C | ||
Lagertemperatur | -20…+70 °C | ||
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | ||
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
B x H x T mm | 220 x 55 x 220 (Gehäuse ohne Mikrofon) | 200 x 300 x 157 | |
Gewicht | 2,2 kg | 4,5 kg | |
Schutzart und Farbe | |||
Schutzart (IEC 60529) | IP44 | ||
Farbe | Hellgrau | Rot | |
Normen | EN 54-16 | EN 54-16, ÖNORM F 3033 | |
Zulassung | ‒ | ÖNORM F 3012 |
| PT2008-A1 | PT2009-A1 |
---|---|---|
Typ | Tischsprechstelle (analog, 3+1) | Tischsprechstelle (RS485, 8+1) |
Speisung | ||
Spannungsversorgung | DC 10...12 V (über RJ45) | DC 24 V (über RJ45) |
Stromaufnahme | Max. 100 mA | Max. 50 mA |
Anzahl Eingänge / Ausgänge | ||
Audio-Ausgänge 0 dB (zum Verstärker / nach extern) | 1 | |
Schnittstellen | ||
Serielle Schnittstellen | ‒ | 'PACE-Bus' (RS485) |
Adaptermodul | Lieferung mit PT2008-A1 | PTO2008-A1 |
Max. Kabellängen (Kupfer) | 150 m | 500 m |
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -5…+40 °C | |
Lagertemperatur | -20…+70 °C | |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. | |
Abmessungen und Gewichte | ||
B x H x T mm | ||
| 105 x 65 x 185 | |
| 105 x 330 x 185 | |
| 45 x 42 x 68 mm | 70 x 36 x 70 mm |
Gewicht | 1,1 kg | |
Schutzart und Farbe | ||
Schutzart, IEC 60529 | IP20 | |
Farbe | Hellgrau | |
Normen | EN 54‑16 |