Typ | PT1001-A1 | PT1002-A1 |
---|---|---|
| ||
Bezeichnung | System-Bedieneinheit | System-Bedieneinheit und Sprechstelle |
Bestellnummer | S54451-B202-A1 | S54451-B203-A1 |
B x H x T mm | 353,5 x 254 x 102,2 | 353,5 x 254 x 102,2 |
Gewicht | 3272 g | 3564 g |
Merkmale | ||
Systemstatusanzeige | ● | ● |
Quittieren von Störungsmeldungen | ● | ● |
Bedienung der Alarmierungsfunktionen | ● | ● |
Netzwerk | ||
'PACE-Net' (Ethernet) | ‒ | ‒ |
'PACE-Bus' (RS485) | ● | ● |
Max. Kabellängen (Kupfer) | Vorkonfektionierte Kabel werden mitgeliefert | |
Tasten und Anzeigen | ||
Anzahl konfigurierbarer Tasten | ‒ | 8 |
Tastenbelegung für: | ||
- Durchsagen | ‒ | ● |
- Steuersignale | ‒ | ● |
Textdisplay | ‒ | ‒ |
Speicher | ||
Micro-SD-Kartenleser | ‒ | ‒ |
Echtzeitrekorder | ‒ | ‒ |
Ein- und Ausgänge | ||
Summer | ● | ● |
Integrierter Lautsprecher | ‒ | ● |
● | Enthalten |
‒ | Nicht enthalten |