PTO2001-A1 | PTO2002-A1 | PTO2003-A1 | PTO2006-A1 | |
---|---|---|---|---|
Typ | Tischsprechstellen-Erweiterung (24 Tasten) | Tischsprechstellen-Erweiterung (Kaba) | Tischsprechstellen-Erweiterung (Nordic) | Tischsprechstellen-Erweiterung (RS485, 8) |
Spannungsversorgung | DC 24 V (18 V...32 V) | |||
Anzahl Tasten und Schlüsselschalter | ||||
Tasten | 24 | ‒ | ‒ | 8 |
Schlüsselschalter (Kaba) | ‒ | 1 | ‒ | ‒ |
Schlüsselschalter (Nordic) | ‒ | ‒ | 1 | ‒ |
Umweltbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | -5…+40 °C | |||
Lagertemperatur | -20…+70 °C | |||
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | |||
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. | |||
Abmessungen und Gewichte | ||||
B x H x T mm | 220 x 55 x 220 | 95 x 55 x 220 | 105 x 65 x 185 | |
Gewicht | 1,9 kg | 0,98 kg | 1,0 kg | |
Schutzart und Farbe | ||||
Schutzart (IEC 60529) | IP30 | IP20 | ||
Farbe | Hellgrau | |||
Normen | EN 54‑16 |