Typ | PTO2001-A1 | PTO2002-A1 | PTO2003-A1 | PTO2006-A1 |
---|---|---|---|---|
| ||||
Bezeichnung | Tischsprechstellen-Erweiterung (24 Tasten) | Tischsprechstellen-Erweiterung (Kaba) | Tischsprechstellen-Erweiterung (Nordic) | Tischsprechstellen-Erweiterung (RS485, 8) |
Bestellnummer | S54451-B7-A1 | S54451-B8-A1 | S54451-B48-A1 | S54451-B51-A1 |
B x H x T mm | 220 x 55 x 220 | 95 x 55 x 220 | 105 x 65 x 185 | |
Gewicht | 1,9 kg | 0,98 kg | 1,0 kg | |
Merkmale | ||||
Anzahl Tasten | 24 | ‒ | 8 | |
Schlüsselschalter | ‒ | ● | ‒ | |
Kombinierbar mit: | ||||
PT2001-A1 | ● | ● | ● | ‒ |
PT2009-A1 | ‒ | ‒ | ‒ | ● |
● | Kombinierbar |
‒ | Nicht kombinierbar |
Typ | PT2006-A1 |
---|---|
| |
Bezeichnung | Abgesetztes Bedienfeld |
Bestellnummer | S54451-B13-A1 |
Systemstatusanzeige | ‒ |
Quittieren von Störungsmeldungen | ‒ |
Bedienung der Alarmierungsfunktionen | ‒ |
Auswahl der Audioquelle | ● |
Auswahl von Audiovoreinstellungen | ● |
Lautstärkeregelung | ● |
19'' | ‒ |
Aluminiumblech für Schaltschrankeinbau | ‒ |
Open-Frame-Ausführung | ‒ |
Rahmen für Unterputzdosen-Einbau | ● |
● | Enthalten |
‒ | Nicht enthalten |