Die Bedienstellen zeigen mit farbig kodierten LEDs den Betriebs- und Störungsstatus des Systems an und bieten farbig kodierte Tasten zum Auslösen, Rückstellen und Stummschalten der Alarmierung. Die Bedienstellen bieten folgende Anwendungen und Funktionen:
- Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact-Systems durch den Anwender
- Visuelle Anzeige der Betriebsbereitschaft
- Visuelle und akustische Meldung von Alarmen und Störungen im System
- Manuelle Auslösung, Stummschaltung oder Rückstellung eines Alarms
- Quittieren von Störungsmeldungen
Die Sprechstellen verfügen über Tasten und Statusanzeigen zur Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact Systems sowie über ein Mikrofon für Live-Durchsagen.
Über Sprechstellen können Live-Durchsagen oder gespeicherte Alarm- und Evakuierungsdurchsagen im gesamten Gebäude oder in einzelnen Bereichen abgespielt werden. Das System unterbricht alle anderen Audioausgaben im ganzen Gebäude oder in den gewählten Bereichen, sobald eine Alarm-Durchsagetaste oder eine Sprechtaste gedrückt wird.
Feuerwehr-Sprechstellen sind für die Bedienung durch die Feuerwehr oder eingewiesenes Sicherheitspersonal konzipiert.
Cerberus PACE Compact bietet eine Reihe von Bedien- und Sprechstellen für unterschiedliche Anwendungen.
System-Bedieneinheit PT1001-A1
Die Systembedieneinheit PT1001-A1 zeigt den Betriebs- und Fehlerstatus des Audiosystems an. Sie bietet farbig kodierte Tasten zum Auslösen, Rückstellen und Stummschalten der Alarmierung. Die farbig kodierte LED an der jeweiligen Taste zeigt den Status der 'Alarm'-Funktion oder der 'Stummschaltung'-Funktion an.
Die PT1001-A1 kann in die Cerberus PACE Compact-Schranktür integriert werden und bietet eine abschließbare Sichttür. Sie kommuniziert über den 'PACE-Bus' mit dem Cerberus PACE Compact-System.
Die PT1001-A1 ist für folgende Anwendungen und Funktionen konzipiert:
- Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact Systems durch den Anwender
- Anzeigen von Meldungen zu Betrieb, Störungen und Alarm über farbig kodierte Anzeigeelemente
- Ausgeben einer akustischen Warnung bei Fehlermeldungen im System über einen eingebauten Summer.
- Manuelle Auslösung, Stummschaltung oder Rückstellung eines Alarms
- Quittieren von Störungsmeldungen
- Weitere Anwendungen, siehe Merkmale und Funktionen.
Bedien- und Sprechstelle PT1002-A1
Die Systembedieneinheit PT1002-A1 zeigt den Betriebs- und Störungszustand des Audiosystems an.
Live-Durchsagen mit dem integrierten Handmikrofon oder abgespeicherte Alarmierungs- und Evakuierungsdurchsagen können in das ganze Gebäude oder in einzelne Bereiche (Zonen) ausgegeben werden.
Sie bietet farbig kodierte Tasten zum Auslösen, Rückstellen und Stummschalten der Alarmierung. Die farbig kodierte LED an der jeweiligen Taste zeigt den Status der 'Alarm'-Funktion oder der 'Stummschaltung'-Funktion an.
Die PT1002-A1 kann in die Cerberus PACE Compact-Schranktür integriert werden und bietet eine abschließbare Sichttür.
Sie kommuniziert über den 'PACE-Bus' und eine 0 dB symmetrische analoge Audioübertragung mit dem Cerberus PACE Compact-System.
Die PT1002-A1 ist für folgende Anwendungen konzipiert:
- Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact-Systems durch den Anwender
- Anzeigen von Meldungen zu Betrieb, Störungen und Alarm über farbig kodierte Anzeigeelemente
- Auswählen von Lautsprecherkreisen
- Auswählen einer Audioquelle
- Absetzen von Live-Durchsagen über ein integriertes Handmikrofon
- Ausgeben einer akustischen Warnung bei Fehlermeldungen im System über einen eingebauten Summer.
- Zu weiteren Anwendungen siehe Merkmale und Funktionen
Tischsprechstelle (19 Tasten) PT2001-A1
Die Alarmierungs- und Standardsprechstelle PT2001-A1 ist eine netzwerkbasierte 'PACE-Bus' Tischsprechstelle mit 19 Tasten und für folgende Anwendungen konzipiert:
- Steuerung und Überwachung des Cerberus PACE Compact-Systems durch den Anwender
- Auswählen von Lautsprecherkreisen
- Auswählen einer Audioquelle
- Wiedergabe vorab aufgenommener Durchsagen
- Absetzen von Live-Durchsagen über montiertes Schwanenhalsmikrofon
- Ermöglicht einen redundanten Aufbau
- Weitere Anwendungen, siehe Merkmale und Funktionen.
Die netzwerkbasierte Tischsprechstelle PT2001-A1 kann auf maximal 115 Tasten erweitert werden, mit bis zu vier zusätzlichen Tasten-Modulen PTO2001-A1.
Die Sprechstellentasten von PT2001-A1 und PTO2001-A1 sind grundsätzlich frei bedienbar.
Mit einem optionalen Schlüsselschalter-Modul PTO2002-A1 oder PTO2003-A1 kann die Freigabe oder Sperrung aller oder einzelner Sprechstellentasten individuell festgelegt werden.
Alternativ zum Standard-Schwanenhals-Mikrofon kann hier das PTO2004-A1 mit größerer Länge eingesetzt werden.
Feuerwehr-Sprechstelle (AT) PT2002-A1/Feuerwehr-Sprechstelle (485, AT) PT2003-A1
PT2002-A1 ist eine netzwerkbasierte 'PACE-Net' Feuerwehr-Sprechstelle und ermöglicht einen redundanten Aufbau. Die Feuerwehr-Sprechstelle PT2003-A1 kommuniziert über 'PACE-Bus' und eine symmetrische analoge 0 dB Audioübertragung.
Diese sind für die Bedienung durch die Feuerwehr oder eingewiesenes Sicherheitspersonal konzipiert. Die Alarmierung und der Systemstatus können kontrolliert werden.
- Mit dem integrierten Handmikrofon können Live-Durchsagen ausgeführt werden.
- Über die vorkonfigurierten Alarm-Durchsagetasten können abgespeicherte Alarmierungs- und Evakuierungsdurchsagen abgespielt werden.
Live-Durchsagen oder abgespeicherte Alarmierungs- und Evakuierungsdurchsagen können in das ganze Gebäude oder in einzelne Bereiche (Zonen) ausgegeben werden. Das System unterbricht alle anderen Audioausgaben im ganzen Gebäude oder in einzelnen Bereichen, sobald:
- eine Alarm-Durchsagetaste gedrückt wird oder
- das Handmikrofon aus der Halterung genommen wird oder
- die Mikrofon-Taste am Handmikrofon gedrückt wird.
Tischsprechstelle (analog, 3+1) PT2008-A1
Die Tischsprechstelle PT2008-A1 ist für kleine Standard-Anwendungen konzipiert.
Die Sprechstellentasten der PT2008-A1 sind frei bedienbar.
Die Tischsprechstelle PT2008-A1 darf nur für Standard-Anwendungen und nicht zur Alarmierung eingesetzt werden.
Tischsprechstelle (RS485, 8+1) PT2009-A1
Die Tischsprechstelle PT2009-A1 ist für kleine bis mittlere Standard-Anwendungen konzipiert. Sie kommuniziert über 'PACE-Bus' und eine 0 dB symmetrische analoge Audioübertragung.
Die Tischsprechstelle PT2009-A1 kann auf maximal 32 Tasten erweitert werden, mit bis zu drei zusätzlichen Tasten-Modulen PTO2006-A1.
Die Sprechstellentasten von PT2009-A1 und PTO2006-A1 sind frei bedienbar.
Sprechstellen-Interface (RS485) PTO2008-A1
Die Schnittstelle PTO2008-A1 stellt eine einfache Verbindung zur Anbindung der 'PACE-Bus' (RS485) Sprechstellen PT2003-A1 und PT2009-A1 an die Zentrale zur Verfügung.
Sprechstellen-Interface (redundant) PTO2009-A1
Das Interface PTO2009-A1 stellt eine redundante 'PACE-Net'- und 24 V-Verbindung zur Anbindung der Sprechstellen PT2001-A1 und PT2002-A1 an die Zentrale zur Verfügung.
Abgesetztes Bedienfeld PT2006-A1
Das abgesetzte Bedienfeld PT2006-A1 wird in Unterputzdosen eingebaut und mit der Audiomatrix verbunden.
In Kombination mit der Audiomatrix besteht die Möglichkeit vor Ort die Lautstärke zu regeln, zwischen verschiedenen Voreinstellungen zu wechseln und die Audioquelle, wie beispielsweise einen CD-Spieler oder Radio-Tuner, in ausgewählten Bereichen zu steuern.