Speisung | |||
---|---|---|---|
Betriebsspannung | |||
| SAX31.. | AC 230 V ± 15 % | |
SAX61.. | AC 24 V ± 20 % / DC 24 V + 20 % / - 15 % (SELV / PELV) | ||
SAX81.. | |||
Externe Absicherung der Zuleitung (EU) |
| ||
Absicherung nach DIN 57100 Teil 430 (Zuleitung) | 6...10 A träge | ||
Leistungsaufnahme bei 50 Hz | |||
| SAX31.00 | Stössel fährt ein/aus | 3,5 VA / 2 W |
SAX31.03 | 6 VA / 3,5 W | ||
SAX61.03.. | 8 VA / 3,75 W | ||
SAX61.03/MO | 8,7 VA / 4,25 W | ||
SAX81.00 | 3,5 VA / 2,25 W | ||
SAX81.03.. | 5 VA / 3,75 W | ||
Typischer Einschaltstrom 1) (3-Punkt Antriebe) | |||
| SAX31.. | 2,3 A | |
SAX81.. | 4,5 A |
Funktionsdaten | ||
---|---|---|
Stellzeiten (für den angegebenen Nennhub) | Die Stellzeit kann je nach Ventil abweichen | |
| SAX31.00, SAX81.00 | 120 s |
SAX31.03, SAX61.03.., SAX81.03.. | 30 s | |
Stellkraft | 800 N | |
Nennhub | 20 mm | |
| Arbeitshubbereich in dem der Antrieb kalibriert | 8...23 mm |
Zulässige Mediumstemperatur (angekoppelte Armatur) | -25...130 °C |
Signaleingänge | |||
---|---|---|---|
Y-Stellsignal | |||
| SAX31.., SAX81.. | 3-Punkt | |
SAX31.. | Spannung | AC 230 V ± 15 % | |
SAX81.. | AC 24 V ± 20 % / DC 24 V + 20 % / - 15 % | ||
SAX61.. |
| ||
DC 0...10 V | Stromaufnahme | ≤ 0,1 mA | |
Eingangsimpedanz | ≥ 100 kΩ | ||
DC 4...20 mA | Stromaufnahme | DC 4...20 mA ± 1 % | |
Eingangsimpedanz | ≤ 500 kΩ |
Kommunikation SAX61../MO | |||
---|---|---|---|
Kommunikationsprotokoll | |||
| Modbus RTU | RS-485, nicht galvanisch getrennt | |
Anzahl Knoten | Max. 32 | ||
Adressbereich | 1...248 / 255 | ||
| Werkseinstellung | 255 | |
Übertragungsformate | 1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2 | ||
| Werkseinstellung | 1-8-E-1 | |
Baudrate (kBaud) | Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2 | ||
| Werkseinstellung | Auto | |
Busabschluss | 120 Ω elektronisch schaltbar | ||
| Werkseinstellung | Aus |
Parallelschaltung | |
---|---|
SAX61.. | ≤ 10 (abhängig von Reglerausgang) |
Zwangssteuerung | |||
---|---|---|---|
Z-Stellsignal | |||
| SAX61.. | R = 0...1000 Ω, G, G0 | |
| R = 0...1000 Ω | Hub proportional zu R | |
Z mit G verbunden | Max. Hub 100 % 2) | ||
Z mit G0 verbunden | Min. Hub 0 % 2) | ||
Spannung | Max. AC 24 V ± 20 % | ||
Max. DC 24 V + 20 % / - 15 % | |||
Stromaufnahme | ≤ 0,1 mA |
Stellungsrückmeldung | |||
---|---|---|---|
Stellungsrückmeldung U | |||
| SAX61.. | DC 0...10 V | |
| Lastimpedanz | > 10 kΩ ohmsch | |
Belastung | Max. 1 mA |
Anschlusskabel | |||
---|---|---|---|
Leitungsquerschnitte | 0,13...1,5 mm2, AWG 24...16 3) | ||
Kabeleingänge | |||
| SAX.. | EU:
| |
SAX..U | US:
| ||
SAX61../MO |
| ||
| Festes Anschlusskabel | 0,9 m | |
Adernzahl | 5 x 0,75 mm2 |
Schutzgrad und –klasse | |||
---|---|---|---|
Gehäuseschutzgrad stehend bis liegend | IP 54 nach EN 60529 4) | ||
Geräteschutzklasse | Nach EN 60730-1 | ||
| SAX31.. | AC 230 V | II |
SAX61.. | AC / DC 24 V | III | |
SAX81.. |
Umweltbedingungen | |||
---|---|---|---|
Betrieb | IEC 60721-3-3 | ||
| Klimatische Bedingungen | Klasse 3K5 | |
| Montageort | Innenraum, wettergeschützt 4) | |
Temperatur allgemein | -5...<55 °C | ||
Feuchte (ohne Betauung) | 5...95 % r.F. | ||
Transport | IEC 60721-3-2 | ||
| Klimatische Bedingungen | Klasse 2K3 | |
| Temperatur | -25...70 °C | |
Feuchte | 5...95 % r.F. | ||
Lagerung | IEC 60721-3-1 | ||
| Klimatische Bedingungen | Klasse 1K3 | |
| Temperatur | -15...55 °C | |
Feuchte | 5...95 % r.F. | ||
Max. Mediumstemperatur am angekoppelten Ventil | 130 °C |
Richtlinien und Normen | ||
---|---|---|
Produktnorm | EN 60730-x | |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) | Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebung | |
EU Konformität (CE) | CE1T4501X1 5) | |
RCM Konformität | CE1T4515X4 5) | |
EAC Konformität | Eurasien Konformität für alle SAX.. | |
UL, cUL | AC 230 V | - |
AC / DC 24 V | UL 873 http://ul.com/database; Dateinummer E35198 |
Umweltverträglichkeit |
---|
Die Produktumweltdeklarationen 71 7331 0559 5) und A6V101083254 5) enthalten Daten zu umweltverträglichem Produktdesign und Prüfungen (RoHS-Konformität, Materialzusammensetzung, Verpackung, ökologischer Nutzen, Entsorgung). |
Abmessungen |
---|
Siehe Massbilder |
Zubehör | ||
---|---|---|
Potentiometer ASZ7.5 6) | 0...1000 Ω ± 5 % | |
| Spannung | DC 10 V |
Strombelastung | < 4 mA | |
Hilfsschalter ASC10.51 6) | Schaltleistung | AC 24...230 V, 6 (2) A, potentialfrei |
Externe Absicherung der Zuleitung |
| |
US Installation, UL & cUL | AC 24 V Klasse 2, 5 A allgemeine Verwendung | |
Stösselheizung ASZ6.6 | Betriebsspannung | AC / DC 24 V ± 20 % |
Leistungsaufnahme | 50 VA, 30 W | |
Einschaltstrom (kalt) | Max. 8,5 A (max. Temperatur 85 °C / 185 F) |
1) | Schaltzeitpunkt bei RMS-Wert der Sinuswelle bei Nominalspannung |
2) | DIL-Schalter Wirksinn beachten |
3) | AWG = American wire gauge |
4) | Im Aussenbereich immer mit Wetterschutzhaube ASK39.1, Gehäuseschutzgrad IP 54 bleibt unverändert. SAX61../MO ist nicht für eine Aussenanwendung geeignet. |
5) | Die Dokumente können unter http://www.siemens.com/bt/download bezogen werden |
6) | UL anerkannte Komponente |