Antrieb

 

Typ

A

B

C

C1

C2

D

E

[mm]

[kg]

SAX..(U 1))

242

124

150

68

82

80

100

100

200

1,780

SAX61../MO 2)

1,930

Mit ASK39.1

(SAX..U 1))

267

154

300

200

100

-

2,010

1)

SAX..U: für ½" Schlauchverbindungen (∅ 21,5 mm) – 1,850 kg / 2,080 kg mit ASK39.1

2)

Gerät ist mit festem Anschlusskabel versehen – linke Kabeldurchführung belegt

 

Externer Modbus Konverter

Masse in mm

 

Typ

X

[mm]

[kg]

SAX61../MO

250

0,15 1)

1)

Im Gesamtgewicht bereits enthalten.