Typ | Art.-Nr. | Hub | Stellkraft | Betriebs | Stellsignal | Notstellzeit | Stellzeit | LED | Handver | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAX31.00 1) | S55150-A105 | 20 mm | 800 N | AC 230 V | 3-Punkt | - | 120 s | - | Drücken und fixieren | - |
SAX31.03 1) | S55150-A106 | 30 s | ||||||||
SAX61.03 2) | S55150-A100 | AC 24 V DC 24 V | DC ...10 V DC 4...20 mA 0...1000 Ω | ja | 4) | |||||
SAX61.03U 2) | S55150-A100-A100 | |||||||||
SAX61.03/MO 2) | S55150-A140 | Modbus RTU | 5) | |||||||
SAX81.00 2) | S55150-A102 | 3-Punkt | 120 s | - | - | |||||
SAX81.03 2) | S55150-A103 | 30 s | ||||||||
SAX81.03U 2) | S55150-A103-A100 |
1) | Approbierung: CE |
2) | Approbierung: CE, UL |
3) | Nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. |
4) | Stellungsrückmeldung, Zwangssteuerung, Kennlinienumschaltung |
5) | Stellungsrückmeldung, Zwangssteuerung |
Lieferumfang
Stellantrieb, Ventil und Zubehör sind bei der Auslieferung einzeln verpackt.