SAX31..
| ||
A | Stellantrieb | |
L | Phase | |
N | Neutral | |
N1 | Regler | |
Y1, Y2 | Stellsignale |
SAX61..
A | Stellantrieb |
F2 | Frostschutzthermostat: Klemmen: 1 – 2 Frostgefahr / Fühler ist aus (Thermostat schliesst bei Frost) 1 – 3 Normalbetrieb |
F3 | Temperaturwächter |
F4 | Frostschutzwächter mit 0...1000 Ω Signal-Ausgang, unterstützt NICHT QAF21.. oder GAQ61.. |
M | Messnull |
N1 | Regler |
SN | Systemnull |
SP | Systempotential AC / DC 24 V |
U | Stellungsrückmeldung - (Bezugspotential ist Messnull M) |
Y | Stellsignal |
Z | Stellsignal Zwangssteuerung |
SAX61../MO
A | Stellantrieb |
N1 | Regler |
G | Systempotential AC / DC 24 V |
G0 | Systemnull |
REF | Referenz (Modbus RTU) |
+ | Bus + (Modbus RTU) |
- | Bus - (Modbus RTU) |
SAX81..
| ||
A | Stellantrieb | |
N1 | Regler | |
SN | Systemnull | |
SP | Systempotential | |
Y1, Y2 | Stellsignale |