Antrieb
Typ | A | B | C | C1 | C2 | D | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||||||||
SAX..(U 1)) | 242 | 124 | 150 | 68 | 82 | 80 | 100 | 100 | 200 | 1,780 |
SAX61../MO 2) | 1,930 | |||||||||
Mit ASK39.1 (SAX..U 1)) | 267 | 154 | 300 | 200 | 100 | - | 2,010 |
1) | SAX..U: für ½" Schlauchverbindungen (∅ 21,5 mm) – 1,850 kg / 2,080 kg mit ASK39.1 |
2) | Gerät ist mit festem Anschlusskabel versehen – linke Kabeldurchführung belegt |
Externer Modbus Konverter
Masse in mm |
Typ | X | |
---|---|---|
[mm] | [kg] | |
SAX61../MO | 250 | 0,15 1) |
1) | Im Gesamtgewicht bereits enthalten. |