Typ

Art.-Nr.

Hub

Stellkraft

Betriebsspannung

Stellsignal

Notstellzeit

Stellzeit

LED

Handverstellung 3)

Zusatzfunktionen

SAX31.00 1)

S55150-A105

20 mm

800 N

AC 230 V

3-Punkt

-

120 s

-

Drücken und fixieren

-

SAX31.03 1)

S55150-A106

30 s

SAX61.03 2)

S55150-A100

AC 24 V

DC 24 V

DC ...10 V

DC 4...20 mA

0...1000 Ω

ja

4)

SAX61.03U 2)

S55150-A100-A100

SAX61.03/MO 2)

S55150-A140

Modbus RTU

5)

SAX81.00 2)

S55150-A102

3-Punkt

120 s

-

-

SAX81.03 2)

S55150-A103

30 s

SAX81.03U 2)

S55150-A103-A100

1)

Approbierung: CE

2)

Approbierung: CE, UL

3)

Nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.

4)

Stellungsrückmeldung, Zwangssteuerung, Kennlinienumschaltung

5)

Stellungsrückmeldung, Zwangssteuerung

 

Lieferumfang

Stellantrieb, Ventil und Zubehör sind bei der Auslieferung einzeln verpackt.