产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.VXX | S55770-T488 | AC 230 V | 空调 + 地暖 + 新风(VRF + UFH + FAU)房间温控器 | 白色 |
RDF280.VXX/VS | S55770-T489 | AC 230 V | 空调 + 地暖 + 新风(VRF + UFH + FAU)房间温控器 | 银色 |
RDF280.VXX/VG | S55770-T490 | AC 230 V | 空调 + 地暖 + 新风(VRF + UFH + FAU)房间温控器 | 金色 |
产品型号 | 库存编号 | 工作电压 | 描述 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
RDF280.VXX | S55770-T488 | AC 230 V | 空调 + 地暖 + 新风(VRF + UFH + FAU)房间温控器 | 白色 |
RDF280.VXX/VS | S55770-T489 | AC 230 V | 空调 + 地暖 + 新风(VRF + UFH + FAU)房间温控器 | 银色 |
RDF280.VXX/VG | S55770-T490 | AC 230 V | 空调 + 地暖 + 新风(VRF + UFH + FAU)房间温控器 | 金色 |