温度控制
温控器通过内置传感器获取室内温度,并传递两位阀门控制命令,从而使室内温度保持在设定值。
供热时转换偏差为 2 K(可通过参数 P30 调节)。
显示
屏幕可以显示当前室内温度,当前所选的风机速度(可通过参数 P54 调节)或当前运行模式下的温度设定值 (可通过参数 P06 调节)。如果启用了 EXT/INT 空气循环,则相应的图标表示气流的类型。出厂设置显示当前室内温度。
图标 指示地暖。小图标 表示继电器输出通电。
对于 VRF 模式, 表示自动 VRF 模式, 表示制冷, 表示制热, 表示送风,而 表示除湿。
温度设定值调整和温度限值
基本设定值的出厂设定值为 21 ℃。此设定值可以通过 +/- 按键调整。下限 (P09) 和上限 (P10) 用于节能。
有下面两种不同的理念:
P09<P10 (舒适概念) - 典型用例
如果下限 (P09) 低于上限 (P10),则供热设定值可以在这两个限值之间进行调整。用户设置所需要的温度,温控器根据此温度值控制房间温度。
P09≥P10(节能理念)
若下限 P09 高于上限 P10
- 供热设定值可调节范围是 5 ℃…P10,而非 5…40 ℃。
- 制冷温度设定值可调节范围是 P09…40 ℃。
因此,可以限制最高制热温度设定值或最低制冷温度设定值,从而达到节能的目的。
气流类型选择
当 P25 = 1 时,用户可选择以下几项。
- :内部循环(即没有来自外部的新风)
- :外部循环(即经过热回收装置提供新风)
新风节能(FAU ECO)模式 (P02 = 2、P25 = 1)
通过设置 P02=2(即可以选择 FAU ECO)和 P25=1(即必须启用外部和内部循环),可以启用 FAU ECO 模式。
当选择 FAU ECO 模式时,新风控制器根据 P26 定义的比率自动在气流的内部循环和外部循环之间切换。例如,当 P26=1:5 时,控制器切换至外部循环 10 分钟,然后切换至内部循环 50 分钟。模式设置在一小时内自动重复。可通过 P26 选择其他比率。
风机类型和风机速度调节
出厂设置为 3 速风机类型 (P54 = 3)。当 P54 设置为:
- 1 时,风机类型为 1 速风机。
- 2 时,风机类型为 2 速风机。
- 4 时,风机类型为 ECM 风机。
对于 1 速风机,只能选择 1 个手动风机转速。
对于 2 速风机,只能选择 2 个手动风机转速。
对于 3 速风机和 ECM 风机,只能选择 3 个手动风机转速(低、中、高)。
按键锁定
当设备处于 ON 或 OFF 模式时,按键锁定功能可通过参数 P14 激活或停用(参见控制参数)。