三合一房间温控器(多联机空调 - VRF,地暖应用 - UFH 和新风控制 - FAU)
- 纤薄(8.6 mm 厚度)触控按键设计
- AC 230 V 电源电压,大屏背光显示
- 运行模式:ON (开启)、ECO (节能)和 OFF(关闭)
- 可选的暖通空调应用模式:仅 VRF、仅 UFH 以及 VRF + UFH
- 可选的新风模式:新风开启或关闭
- 显示室内温度或温度设定值
- 通过内置传感器或 VRF 室内机显示室内温度
- 调节温度设定值
- 最小和最大温度设定限值
- UFH:地暖应用及用于控制阀门执行器的单刀单掷继电器
- 主/从 VRF 模式选择:自动、制冷、制热、送风和除湿
- 风机模式:
- VRF:自动和手动
- FAU:仅手动
- 至多 7 速可调的 VRF 风机速度
- FAU 风机类型选择1 速,2 速,3 速或 ECM
- FAU:可选的内部和外部空气循环
- 最长 23 小时的简单延时计时器
- UFH:用于地板温度限制的外部传感器输入
- 内部传感器校准
- 按键锁定功能
- 掉电记忆功能(断电并通电后恢复至前一运行模式)、ON(正常模式)或 OFF
- 调试参数和控制参数可调节
- 用于 VRF 网关和系统集成的 RS485 Modbus RTU 从属模式 Modbus 接口
- 安装在 86 mm 嵌入式方形接线盒上,固定孔距为 60.3 mm,最小深度 60 mm