产品类型 | 产品型号 | 技术手册 | |
---|---|---|---|
线缆温度传感器或冷热自动切换传感器,线缆长度 2.5 米 NTC(在 25 °C 时为 3 kΩ) | QAH11.1 *) | N1840 | |
线缆温度传感器, 线缆长度 4 米 NTC(在 25 °C 时为 3 kΩ) | QAP1030/UFH*) | N1854 | |
线缆温度传感器, 线缆长度 2 米 NTC(在 25 °C 时为 10 kΩ) | QAP1030.200 | N1831 |
*) QAH11.1 和 QAP1030/UFH 均用于地暖应用,如温度限值控制。QAP1030/UFH 长 4 m,有一个专用传感头,使其更适合这种类型的应用
开/关执行器
产品类型 | 产品型号 | 技术手册 | |
---|---|---|---|
电动开/关阀门执行器(仅在亚太地区、阿联酋、沙特阿拉伯和印度销售) | MVI.../MXI... | A6V11251892 | |
电动开/关执行器 | SFA21... | N4863 | |
区域阀执行器(仅在中国销售) | SUE21 | A6V11866674 |
所有文档可从网站下载: http://siemens.com/bt/download 。