这些参数 P02 和 P25 的设置决定 RDF280.VXX 的功能:

P02
ON、FAU-ECO、OFF

P25
EXT/INT

可用功能和用户调节

典型应用/设备

出厂设置

1

0

  • 运行模式 ():ON、 OFF
  • 风机速度:1、2、3
  • 空气循环模式是固定的:
    1.外部循环

单风道新风装置 (FAU)

1

1

  • 运行模式 ():ON、 OFF
  • 风机速度:1、2、3
  • 采用手动选择的空气循环模式:
    1.外部循环
    2.内部循环

仅适用于双风道 FAU

2

0

  • 运行模式 ():ON、OFF(因为 P25 = 0,所以无 ECO 模式)
  • 风机速度:1、2、3
  • 空气循环模式是固定的:
    1.外部循环

单风道新风装置 (FAU)

2

1

  • 运行模式 ():ON、FAU ECO、OFF
  • 风机速度:1、2、3
  • 选定 ON 模式时,通过手动选择空气循环:
    1.外部循环
    2.内部循环
  • 如果选择了 FAU ECO 模式并且 P25 = 1,空气循环会自动在以下两项之间切换
    1.外部循环
    2.内部循环

在 FAU-ECO 模式时,会显示 ECO ,并且 FAU-ECO 模式下的用户操作为:

  • 一次以显示两个当前空气循环图标(外部循环 和内部循环 )以及 P26 选择的值:1…5。
  • 依据 P26 值范围更改 P26 比率
    例如
    按下 :1-5 > 2-4 > 3-3 > 4-2 > 5-1 > 1-5 > 2-4 > …
    按下 :1-5 > 5-1 > 4-2 > 3-3 > 2-4 > 1-5 > 5-1 > …

在 FAU-ECO 模式下,如果用户选择其他图标,如风机 、开/关 ,则可以编辑风机速度/模式或打开/关闭设备,并保存 FAU-ECO 模式的所有新设置。如果用户等待超时,则会保存所有新设置,并且设备返回至标准模式。

仅适用于双风道 FAU