参数设置
设备支持通过显示屏进入参数模式,并对多项控制参数进行调整,以优化控制性能。所有控制参数设置在断电后仍可保留。
按照以下步骤修改控制参数:
或 | ||
同时按下 + 和 - 键 3 秒以上。 | |
初级参数:松开按键且在 2 秒内按下 + 键,直到屏幕显示 Pxx。 | |
按下 + 或 - 键(使用 < 或 > 键)选择参数,所选参数的当前值会显示。 | |
按下 键(使用 键)以编辑所需参数的值。 | |
在编辑过程中,按下 + 或 - 键增加/减少或选择当前参数的值。 | |
按下 键(使用 键)以确认更改的值,或按下 键(使用 键)取消更改。重复步骤 3 到 5,以更改更多参数。 | |
按下 键(使用 键)退出参数设置模式。 |
恢复出厂设置
- 选择参数 P71,并把参数值设置为 1。
- 控制参数的出厂设置将会重新加载。
- 重载过程中,屏幕显示“- - -”。
控制参数
初级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P01 * | 选择 VRF 模式 | 1 | 0 = 自动/制热/制冷/送风/除湿 1 = 制热/制冷/送风/除湿 2 = 制热/制冷/送风 3 = 制热/制冷 4 = 制热/送风 5 = 制冷/送风/除湿 6 = 制冷/送风 |
P02 * | 使用运行模式图标选择运行模式 | 1 | 1 = 舒适 – 保护 2 = 舒适 – 节能 – 保护 |
P03 | 温度显示分辨率 | 1 | 0 = 0.5 K 1 = 1 K |
P04 | 单位 | 0 | 0 = ℃(摄氏度) 1 = °F(华氏度) |
P05 | 测量值修正(仅限内置传感器) | 0 | -5…5 K |
P06 | 标准显示 | 0 | 0 = 室内温度 1 = 设定值 2 = 总线温度 |
P08 | 舒适模式基本设定值 | 21 °C | 5…40 ℃ |
P09 | 舒适模式温度设定值下限 | 5 °C | 5 ℃…P10 (P10 = 40 ℃ 最大值) |
P10 | 舒适模式温度设定值上限 | 35 °C | (P09 = 5 ℃ 最小值) P09…40 ℃ |
P11 | 节能模式供热温度设定值 | 15 °C | 5…40 ℃ |
P14 | 按键锁定 | 0 | 0 = 解锁 1 = 仅调节设定值和风机按键 2 = 全锁 |
P25 * | 选择外部(EXT)/内部(INT)循环 | 0 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
P26 | 新风环保模式 选择一小时内的时间比率 | 1 | 1 = 1:5 2 = 2:4 3 = 3:3 4 = 4:2 5 = 5:1 |
P27 | 断电后的运行模式 | 0 | 0 = 前一运行模式 1 = 关闭 2 = ON(正常模式) |
P28 | 延时计时器(0 至 23 小时,以 0.5 小时为单位增减) | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
注意
* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。
高级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P30 | 供热比例带 Xp/转换偏差 | 2 K | 0.5…6 K |
P38 * |
输入 X1 |
0 |
0 = ---(无功能) 1 = 地暖限定传感器 (NTC 3k) 2 = 地暖限定传感器 (NTC 10k) |
P48 |
两位输出最小开启时间 |
1 min |
1…20 分钟 |
P49 |
两位输出最小关闭时间 |
1 min |
1…20 分钟 |
P51 * |
地暖温度限定值 |
0 |
0 = 关闭或 10...50 °C |
P53 * | 空调风机类型 | 3 | 1 = 1 速 2 = 2 速 3 = 3 速 4 = 4 速 5 = 5 速 6 = 6 速 7 = 7 速 |
P54 * | 风机类型选择 | 3 | 1 = 1 速 2 = 2 速 3 = 3 速 4 = DC 0...10 V(ECM 风机) |
P55 | ECM 风机最大输出 | 80 % | ECM 风机最小值…100 % |
P56 | ECM 风机最小输出 | 30 % | 1 %...ECM 风机最大值 |
P59 | 风机最短启动时间 | 2 min | 1…6 分钟 |
P65 * |
保护模式下的加热温度设定值 |
8 °C |
关闭,5 ℃…Wcoolprot; |
P71 | 恢复出厂设置 | 0 | 0 = 禁用 1 = 开始重载 |
P81 * | 设备地址 | 247 | 1…247 |
P82 * | Modbus 波特率 | 2 | 1 = 9600 bps 2 = 19200 bps 3 = 38400 bps 4 = 57600 bps |
P83 * | Modbus 数据帧格式 | 0 | 0 = 1/8/E/1 1 = 1/8/O/1 2 = 1/8/N/1 3 = 1/8/N/2 |
P98 * | 启用中文字符显示 | 1 | 1 = 启用 |
注意
* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。
高级参数(诊断和测试)
参数 | 描述 | 范围 | 相关项 |
---|---|---|---|
d02 | X1 状态 | 如果 P38 = 0:"---" = 未选择功能 如果 P38 = 1 / 2 但无传感器连接:0 = 无传感器 其他:0…50 °C = 当前温度值(针对 AI) | |
d06 | 软件版本 | 显示 xxx,例如 010 | |
d07 | 新风装置 DC 输出检查 | 0 = 0 % 输出 1...100 = 1 % 至 100 % 输出 | P53 |
d08 | 新风装置 (FAU) 继电器输出检查 Q1 至 Q3 是常开继电器 | 0 = 所有继电器打开 1 = 仅闭合 Q1 2 = 仅闭合 Q2 3 = 仅闭合 Q3 5 = 仅闭合 Q5 6 = 所有继电器闭合 | P25, P54 |
d10 | FAU – 激活 EXT/INT 循环风阀 | OPE = 开启(正常位置) CLO = 关闭 | P25 |
d12 | 地暖常开输出状态 (Q14) 诊断 | OPE = 开启 CLO = 关闭 |