1/2/3 速风机 | ECM 风机 |
N1 | RDF280.VXX.. |
L、N | AC 230 V 电源,火线和零线 |
Q1, Q2, Q3 | 1/2/3 速风机输出(继电器输出),AC 230 V |
Q5 | 输出,外部/内部循环,AC 230 V |
Q14 | 单刀单掷(SPST)继电器输出 (常开)(AC 230 V) |
Y50 | DC 0…10 V 输出 |
M2 | Y50 输入信号接地 |
X1 | 多功能输入,如传感器或开关 |
M1 | X1 输入信号接地 |
A、B | Modbus 端子,无隔离 |
REF | Modbus 参考接地 |
1/2/3 速风机 | ECM 风机 |
N1 | RDF280.VXX.. |
L、N | AC 230 V 电源,火线和零线 |
Q1, Q2, Q3 | 1/2/3 速风机输出(继电器输出),AC 230 V |
Q5 | 输出,外部/内部循环,AC 230 V |
Q14 | 单刀单掷(SPST)继电器输出 (常开)(AC 230 V) |
Y50 | DC 0…10 V 输出 |
M2 | Y50 输入信号接地 |
X1 | 多功能输入,如传感器或开关 |
M1 | X1 输入信号接地 |
A、B | Modbus 端子,无隔离 |
REF | Modbus 参考接地 |