Das Sortiment der RDG200 Themrostaten besteht aus kommunikativen, Aufputz-Raumthermostaten mit eingebauten Fühlern für Temperatur, Feuchtigkeit und CO2, konfigurierbaren, mehreren Ein-/Ausgängen und einer flexiblen Speisung. Der RDG200 ist für kommerzielle Gebäude wie Hotels, Büros, Bildungseinrichtungen und öffentliche Plätze gedacht.

Der RDG200KN ist für Ihre Bedürfnisse für mehrere Benutzerszenarien

Optimaler Komfort in Büros

  • Energiesparfunktionen
  • Einzelanpassung von Sollwerten

Perfektes Wohlfühlgefühl für Hotelgäste

  • Anpassung der Temperatureinheit °F/°C durch Benutzer
  • Einfach zu reinigen (glatte Oberfläche)

Ideale Bedingungen in Klassenzimmern

  • Erzeugt eine Umgebung für höchste Kreativität
  • Sperrfunktionen zur Vermeidung ungewollter, lokaler Bedienung

Wohngebäude

  • Lokale Zeitprogramme für individuellen Einsatz
  • Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Fühler für komfortable Bedingungen

Green-Leaf-Funktion für höchste Energieeffizienz und Komfort mit einer Berührung

Als umfassendes Gerät bietet der RDG200 optimalen Komfort bei maximaler Energieeffizienz im Raum. Er bietet energiesparened Strategien wie belegungsbasierte Einsparungen über Präsenzmeldung, effizienten Einbezug von Sonnenlicht bei gleichzeitigem gesundem und produktivem Innenklima. Der RDG200 ermöglicht Raumnutzern eine individuelle Nutzung der Energieeffizienz: Ein Antippen der Green Leaf-Taste reicht aus, um die Raumregelung in einen energieeffizienten Betrieb bei gleichzeitigem, maximalen Komfort zu führen. Die Funktion Green-Leaf ist vollständig in das Desigo GA-System für Zustandsüberwachung integriert und führt die Räume zurück in den energieeffizientesten Zustand.

Modernes und schlankes Design

Mit seinem schlanken Design, passt das Gerät zu allen Interieurs und ist einfach zu reinigen. Grosse, einfach zu verstehende Symbole und eine anpassbare Bedienung für alle Bedürfnisse. Einfach zu installieren dank der separaten Montageplatte.

Vielfältige Regelungspplikationen

Der RDG200 deckt die meisten HLK-Applikationen im Raum ab:

  • Ventilatorkonvektor (Heizkörper, Fussbodenheizung, Elektroheizung)
  • Universell (Kühldecke/Deckenheizung)
  • Wärmepumpe (Heizen/Kühlen)

Weitere Features

  • Eingebäute Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit und CO2 zur Regelung und Überwachung des Raums
  • Grosse Auswahl an Regelungen: Ein/Aus, 3-Punkt, DC 0...10 V
  • Unterstützt das KNX-Protokoll, für Synco und Desigo

Gerätetyp

 

Art.-Nr.

Funktionen

Raumthermostat

RDG200KN

  • Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
  • Für Applikationen mit 2-Punkt (Ein/Aus oder PWM) oder 3-Punkt-Regelausgängen
  • Für Applikationen mit 3-stufigem oder DC 0...10 V Ventilator
  • AC 230 V Speisung AC 24 V

RDG204KN

  • Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit und CO2
  • Luftqualitätsüberwachung und -regelung (CO2) über Frischluftklappe
  • Anzeige CO2-Wert in ppm (parts per million) oder Text
  • Für Applikationen mit 2-Punkt (Ein/Aus oder PWM) oder 3-Punkt-Regelausgängen
  • Für Applikationen mit 3-stufigem oder DC 0...10 V Ventilator
  • AC 230 V Speisung AC 24 V

RDG260KN

  • Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
  • Für Applikationen mit DC-Regelausgängen und DC oder 3-stufigem Ventilatorausgang
  • Für Applikationen mit 2-Punkt-Regelausgang und DC-Ventilatorausgang
  • AC oder DC 24 V Betriebsspannung

RDG264KN

  • Fühler für Temperatur Feuchtigkeit und CO2
  • Luftqualitätsüberwachung und -regelung (CO2) über Frischluftklappe
  • Anzeige CO2-Wert in ppm (parts per million) oder Text
  • Für Applikationen mit DC-Regelausgängen und DC oder 3-stufigem Ventilatorausgang
  • Für Applikationen mit 2-Punkt-Regelausgang und DC-Ventilatorausgang
  • AC oder DC 24 V Betriebsspannung