Frei programmierbare Automationsstationen für HLK, technische Anlagen und Systemregler.
|
PXC7 Varianten | E400S | E400M | E400L |
---|---|---|---|
Bestellnummer | S55375-C111 1) | S55375-C110 1) | S55375-C105 1) |
Anzahl On-Board Digitaleingänge (DI) | 1 | 1 | 1 |
Anzahl TXM-I/Os | Max. 100 | Max. 200 | Max. 400 |
Anzahl Integrationsdatenpunkte | Max. 100 | Max. 200 | Max. 400 |
Gesamtzahl der TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte | 100 2) | 250 2) | 600 2) |
Anzahl BACnet/SC-Geräte verbunden als Knoten | Max. 100 | Max. 100 | Max. 100 |
Anzahl BACnet MS/TP-Geräte in einem Feld-Netzwerk | Max. 60 3) | Max. 120 3) | Max. 240 3) |
Anzahl KNX PL-Link-Geräte | Max. 64 | Max. 64 | Max. 64 |
Anzahl konfigurierbare RS485-Schnittstellen zur Integration von Modbus RTU, BACnet MS/TP oder M-Bus | 1 | 2 | 4 |
Building X Cloud-Konnektivität | Ja | Ja | Ja |
Anzahl Datenpunkt-Zeitserien (aktive Datenpunkte pro Gerät) | 400 | 700 | 1400 |
1) Für Details zum Engineering, siehe PXC4, PXC5 & PXC7 Planungsübersicht, A6V13054435. 2) KNX PL-Link Datenpunkte zählen nicht als Integrationsdatenpunkte Für KNX PL-Link ist nur die Beschränkung der BACnet-Objekte zu beachten. 3) Abhängig vom Verhalten der Drittgeräte MS/TP. |
Ausführliche Informationen zu PXC7 Automationsstationen finden Sie im Datenblatt A6V12505052.