Flexible I/O-Module für Fühler und Antriebe

Typ TXM1.xxx

8D

16D

8U

8U-ML

8X

8X-ML

6R

6R-M

8P

8T

4D3R

Anzahl Ein-/Ausgänge

8

16

8

8

8

8

6

6

8

8

7

Anzahl universelle Ein-/Ausgänge (UIO)

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

Anzahl Universal- Ein-/Ausgänge (XIO)

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

Anzahl Relais-Ausgänge (DO)

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

3

Anzahl Digitaleingänge (DI)

8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Anzahl Triacs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Anzahl Eingänge (P)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Lokale Übersteuerung

LCD-Anzeige

3-farbige I/O-Zustands-LED

Grüne I/O-Zustands-LED

 

UIO

Universelle Ein-/Ausgänge unterstützen die folgenden Signaltypen:

  • Passive Fühler LG-Ni 1000, 2x LG-Ni1000, Pt 1000 (375, 385), NTC 10k (Type II / Beta (0-50 °C) = 3892 K), NTC 100k
  • Widerstandsfühler 1000 Ohm, 2500 Ohm, 1000...1175 Ohm (für Sollwertschiebung)
  • Eingangsspannung analog DC 0…10 V
  • Binäre, potentialfreie Kontakte für Meldefunktionen
  • Zähler bis zu 25 Hz (elektronische Schalter bis 100 Hz)
  • Analoge Ausgänge DC 0….10 V

XIO

Universelle Ein-/Ausgänge unterstützen die folgenden Signaltypen:

  • Gleich wie UIO, zusätzlich
  • Stromeingang 4...20 mA oder 0...20 mA
  • Stromausgang 4...20 mA auf Ausgängen 5 bis 8

DO

Relaisausgänge AC 250 V für binäre Steuerungen, Umschaltkontakt (NO, NC, Impuls)

TRIAC

Triac: Dauerkontakt, breitenmodulierter Impuls

DI

Binärer Eingang: Meldesignal (NO/NC)

P

Pt100 4-Draht, 0…250 Ohm, Pt1000 / 0…2500 Ohm, LG-Ni1000

TXM I/O-Module mit lokaler Bedienung

TXM1.6R-M

Lokale Vorrangbedienung, dreifarbige LEDs

TXM1.8U-ML und TXM1.8X-ML

Lokale Vorrangbedienung, LCD