Frei programmierbare, kompakte Automationsstation für HLK- und gebäudetechnische Anlagen.
|
Typ | PXC5.E24 |
Bestellnummer | S55375-C104 1) |
Anzahl der Ein-/Ausgänge (Onboard) | 24 |
Anzahl digitale Eingänge (DI) | 2 |
Anzahl universelle Ein-/Ausgänge (UIO) | 8 |
Anzahl Universal- Ein-/Ausgänge (XIO) | 8 |
Anzahl Relais-Ausgänge (DO) | 6 |
Anzahl Ein-/Ausgänge (Onboard + TXM) | Max. 80 |
Gesamtzahl der TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte | Max. 120 2) |
Anzahl Integrationsdatenpunkte (M-Bus + Modbus TCP + Modbus RTU) | Max. 80 |
Anzahl BACnet MS/TP-Geräte in einem Feld-Netzwerk | Max. 120 3) |
Anzahl KNX PL-Link-Geräte | Max. 64 |
Anzahl konfigurierbare Feldnetzwerke pro RS485 (entweder für Modbus RTU, BACnet MS/TP oder M-Bus Pegelwandler mit je max. 250 m) | 2 |
Anzahl M-Bus-Zähler, verdrahtet über Pegelwandler (RS485) 4) | 2 x 250 |
Anzahl BACnet/SC-Geräte unterstützt als BACnet/SC-Hub | Max. 100 |
Building X Cloud-Konnektivität | Ja |
Anzahl Datenpunkt-Zeitserien (aktive Datenpunkte pro Gerät) | 400 |
1) Für Details zum Engineering, siehe PXC4, PXC5 & PXC7 Planungsübersicht, A6V13054435. 2) KNX PL-Link Datenpunkte zählen nicht als Integrationsdatenpunkte Für KNX PL-Link ist nur die Beschränkung der BACnet-Objekte zu beachten. 3) Abhängig vom Verhalten der Drittgeräte MS/TP. 4) Die Beschränkung ergibt sich aus der max. Anzahl Integrationsdatenpunkte und der max. Anzahl BACnet-Objekte. |
Ausführliche Informationen zu PXC5.E24 Automationsstationen finden Sie im Datenblatt A6V13187283.