BACnet-Touchpanels (BACnet/IP)
Die BACnet/IP-Touchpanels ermöglichen direkte Verbindungen mit beliebigen BACnet-Netzwerken. Dank integrierter Webserver kann mit einem normalen Web-Browser auf das System zugegriffen werden. Keine zusätzlichen Tools notwendig für Installation und Bedienung.
Sortimentsübersicht | Typ | Datenblatt |
---|---|---|
BACnet-Touchpanels mit integrierter Datenverwaltung und Webserver-Funktionalität 7,0 ", 10,1 ", 15,6 " | PXM30.E PXM40.E PXM50.E |
Client-Touchpanels (TCP/IP)
Soll ein System über mehrere Panels bedient werden, sind die TCP/IP-Touchpanels die perfekte Lösung. Verschiedene Web-Browser-Sessions und Touchpanel verbinden mit einem zentralen Webserver. So werden Komplexität und Kosten von Grossprojekten gesenkt.
Sortimentsübersicht | Typ | Datenblatt |
---|---|---|
Touchpanel-Clients (TCP/IP) 7,0 ", 10,1 ", 15,6 " | PXM30-1 PXM40-1 PXM50-1 |
BACnet-Webserver (BACnet/IP)
Desigo-Primär- und Raumautomationsstationen sowie BACnet-Drittgeräte können über BACnet/IP-Webserver bedient werden. Aus demselben Netzwerk oder von fern über eine Internetverbindung.
Sortimentsübersicht | Typ | Datenblatt |
---|---|---|
BACnet-Webserver mit Standard- und erweiterter Funktionalität | PXG3.W100.-2 PXG3.W200-2 |