| PNA2002-A1 | PNA2003-A1 | PNA2004-A1 |
---|---|---|---|
Speisung | |||
Spannungsversorgung | 3,3 V | ||
Schnittstellen | |||
Gehäusetyp | SFP (Small Form Factor Pluggable) | ||
LWL: | |||
| Duplex-LC | ||
| 10 km | 550 m | 2 km |
| Single Mode | Multi Mode | |
| IEEE 802.3ab/802.3z 1000 Mbit/s | IEEE 802.3u 100 Mbit/s FX | |
| 1310 nm | 850 nm | 1310 nm |
Umweltbedingungen | |||
Betriebstemperatur | 0…50 °C | 0…70 °C | |
Lagertemperatur | -20…70 °C | ||
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | ||
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |