Typ | PN1001-A1 | PN2008-A1 | PN2005-A1 |
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnung | Ethernet-Switch (1x4) | Ethernet-Switch (1x4, Hutschiene) | Planet IGS-10020MT-Switch |
Bestellnummer | S54451-B206-A1 | S54451-B84-A1 | S54451-B5-A1 |
Gehäusetyp | Open-Frame-Platine | Hutschienen-Open-Frame-Modell | Hutschienen- und Wandmontageausführung |
B x H x T mm | 72 x 71 x 30 | x x | 56 x 135 x 88 |
Gewicht | 0,1 kg | kg | 0,72 kg |
Anschlüsse | |||
Ethernet-Ports (RJ45) | 4 | 8 | |
Glasfaseranschlüsse | ‒ | ‒ | 2x 100/1000Base-X SFP-Schnittstelle |
Topologien | Unterstützt Ketten- und Baum-Topologien | Unterstützt Ketten- und Baum-Topologien | Unterstützt Ketten-, Baum- und Ring-Topologien |
Spannungsversorgung | DC 24 V (18 V...36 V) | DC 24 V (... V) | DC 12...48 V oder AC 24 V Linienadapter |