Das Cerberus PACE Compact 'PACE-Net' Netzwerk basiert auf einem Standard-Ethernet mit 100 Mbit/s mit CAT5‑Kupferkabeln. Cerberus PACE Compact Netzwerkkomponenten werden benötigt, um Ethernet-fähige Cerberus PACE Compact Systemkomponenten zu verbinden. Diese Komponenten werden für das 'PACE-Net' verwendet, das ein Ethernet-basiertes Netzwerk ist, im Gegensatz zum 'PACE-Bus', der ein Netzwerk über serielle Schnittstellen bildet.
Ethernet-Switches
Ethernet-Switches dienen der Verbindung einzelner Cerberus PACE Compact-Netzwerkkomponenten, wie z. B. Cerberus PACE Compact-System und Sprechstellen. Die Ethernet-Switches können zu einem 'PACE-Net'-Netzwerk mit bis zu 1350 Netzwerkteilnehmern verbunden werden.
Die Cerberus PACE Compact-Netzwerkkomponenten haben zwei unabhängige Netzwerkanschlüsse. Diese Ethernet-Netzwerkanschlüsse können in Kombination mit Ethernet-Switches verwendet werden, um ein vollständig redundantes Netzwerk aufzubauen.
Alle Cerberus PACE Compact-Ethernet-Switches haben Standard-Ethernetbuchsen (RJ45) zum Anschluss der Cerberus PACE Compact-Netzwerkkomponenten. Weitere Standardschnittstellen erlauben mithilfe von Adaptern die flexible Auswahl der Netzwerkverkabelung. Die Auswahl umfasst 100 Mbit/s Ethernet und diverse Glasfaseradapter in den Frequenzbereichen von Multi Mode bis Single Mode.
Media Converter
Der Media Converter wandelt eine kupferbasierte CAT5 Ethernet-Strecke in eine glasfaserbasierte Ethernet-Strecke um.
Glasfaseradapter
Ein Glasfaseradapter ermöglicht die Einrichtung einer Lichtwellenleiter-Verbindung zwischen zwei Netzwerkgeräten, wie z.B. zwischen einem Ethernet-Switch und einem Media Converter. Dazu muss je ein Glasfaseradapter in die SFP-Schnittstelle der Netzwerkgeräte eingesetzt werden.
Die Auswahl des richtigen Glasfaseradapters ist abhängig vom Netzwerkgerät und der Distanz zwischen beiden Netzwerkgeräten.
Repeater (CAT5) PNA2007-A1
Das Cerberus PACE Compact 'PACE-Net'-Netzwerk basiert auf einem Standard-Ethernet mit 100 Mbit/s sowie CAT5‑Kabeln. Ein Standard-Ethernet ist normalerweise auf eine Länge von 100 m begrenzt.
Der PNA2007-A1 ermöglicht die Verlängerung der CAT5‑Leitung um zusätzliche 100 m.
Der PNA2007-A1 benötigt eine Netzspannung von DC 24 V.