Typ | PN2007-A1 |
---|---|
| |
Bezeichnung | Planet IGT-805AT-Converter |
Bestellnummer | S54451-B44-A1 |
Gehäusetyp | Hutschienen- und Wandmontageausführung |
B x H x T mm | 32 x 135 x 87 |
Gewicht | 0,46 kg |
Anschlüsse | |
Ethernet-Ports (RJ45) | 1 |
Glasfaseranschlüsse | 1x 100/1000Base-X SFP-Schnittstelle |
Stromversorgung | DC 12...48 V oder AC 24 V Netzadapter |