| PN2007-A1 |
---|---|
Speisung |
|
Spannungsversorgung | DC 12...48 V oder AC-24-V-Linienadapter |
Leistungsaufnahme | ~3,3 Watt bei Volllast |
Schnittstellen | |
Ethernet-Schnittstelle: | |
| 1x RJ45, 10/100/1000Base-T |
| 1x SFP-Schnittstelle 1000Base-X |
| IEEE 802.3x |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -40…+75 °C |
Lagertemperatur | -40…+75 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 32 x 135 x 87 |
Gewicht | 0,46 kg |
Schutzart und Farbe | |
Schutzart (IEC 60529) | IP30 |
Farbe | Schwarz |
Normen | EN 54-16 |