| PN1001-A1 | PN2008-A1 | PN2005-A1 |
---|---|---|---|
Speisung | |||
Spannungsversorgung | DC 24 V (18 V...36 V) | DC V (... V) | DC 12...48 V oder AC 24 V Linienadapter |
Stromaufnahme: | |||
| 50 mA bei DC 24 V im Leerlauf, +10 mA pro aktivem Port | 50 mA bei DC 24 V im Leerlauf, +10 mA pro aktivem Port | ‒ |
| 100 mA | 100 mA | ‒ |
Leistungsaufnahme | 2,4 W (bei Volllast) | 2,4 W (bei Volllast) | 10 W (bei Volllast) |
Schnittstellen | |||
Ethernet-Schnittstelle: | |||
| 4 | 8 | |
| ‒ | - | 2x 100/1000Base-X SFP-Schnittstelle |
| IEEE 802u 100Base-TX IEEE 802.3 10Base | IEEE 802u 100Base-TX IEEE 802.3 10Base | IEEE 802.3x |
Umweltbedingungen | |||
Betriebstemperatur | -5…+40 °C | …+ °C | -40…+75 °C |
Lagertemperatur | -20…+70 °C | …+ °C | -40…+75 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. | ||
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. | ||
Abmessungen und Gewichte | |||
B x H x T mm | 72 x 71 x 30 | x x | 56 x 135 x 88 |
Gewicht | 0,1 kg | kg | 0,72 kg |
Schutzart und Farbe | |||
Schutzart (IEC 60529) | ‒ | - | IP30 |
Farbe | ‒ | - | Schwarz |
Normen | EN 54-16 |