Typ | PNA2002-A1 | PNA2003-A1 | PNA2004-A1 |
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnung | Planet MGB-LX FOI-Adapter | Planet MGB-SX FOI-Adapter | D-Link DEM-211 FOI-Adapter |
Bestellnummer | S54451-B38-A1 | S54451-B41-A1 | S54451-B39-A1 |
Gehäusetyp | SFP (Small Form Factor Pluggable) | ||
Porttyp | Duplex-LC | ||
Faserart | Single Mode | Multi Mode | |
Max. Kabellänge | 10 km | 550 m | 2 km |
Ethernet-Standards | IEEE 802.3ab/802.3z 1000 Mbit/s | IEEE 802.3u 100 Mbit/s FX |