Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Schutzklasse nach EN 60730 | Klasse II |
Gehäuseschutzart gemäss EN 60529 | IP30 |
Klassifizierung gemäss EN 60730 | |
Funktion der automatischen Regelgeräte | Typ 1 |
Klimatische Umgebungsbedingungen | |
Transport (Transportverpackung) nach EN 60721-3-2 Bedienung nach EN 60721-3-3 | Transport/Lagerung: Bedienung: Temperatur 0...50 °C (23... 122 °F) Luftfeuchtigkeit 5...95% r.F. (unbetaut) |
Mechanische Umgebungsbedingungen | |
Transport gemäss EN 60721-3-2 Bedienung nach EN 60721-3-3 | Klasse 2M2 Klasse 3M2 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
EU-Konformität (CE) | A6V11802452*) |
RCM-Konformität | A6V11231674 *) |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration A6V11806767*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://siemens.com/bt/download.
Eco-Design und Beschriftungsrichtlinien | |||
---|---|---|---|
Basierend auf EU-Verordnung 813/2013 (Öko-Design-Richtlinie) und 811/2013 (Kennzeichnungsrichtlinie) betreffend Raumheizgeräte, Kombinationsgeräte treffen folgende Klassen zu: | |||
Applikation mit 2-Punkt-Betrieb eines Heizgeräts | Klasse I | Wert 1% | |
PWM (TPI) Raumthermostat, für den Einsatz mit 2-Punktausgang-Heizgeräten | Klasse IV | Wert 2% |