Applikationen | |
---|---|
Gaskessel (mit RCR114.1) | Elektrokessel (mit RCR114.1) |
Heizkörper mit Ventil (mit SSA911.01.TH) | Bodenheizung mit Ventil (mit RCR114.1) |
Heizkörper mit Pumpe (mit RCR114.1) | Bodenheizung mit Pumpe (mit RCR114.1) |
Elektroheizkörper (mit RCR114.1) | Elektro-Bodenheizung (mit RCR114.1) |
Applikationen | |
---|---|
Ventilator mit Elektroheizung (mit RCR114.1) | Warmwasser-Boiler (mit RCR114.1) |
N1 | RDS110.R |
N2 | RCR114.1 |
F1, F2 | Begrenzungsthermostaten |
K1 | Wärmeerzeuger (z.B. Boiler) |
Y1 | Magnetventil |
Y2 | Warmwasser-Boiler |
Y3 | Ventil |
Y4 | SSA911.01TH |
M1 | Umwälzpumpe |