Empfänger
Gerät | Produkttyp | Artikelnummer | Datenblatt* |
---|---|---|---|
Smart Thermostat-Empfänger | RCR114.1 | S55772-T104 | A6V11562464 |
Stellantrieb
Gerät | Produkttyp | Artikelnummer | Datenblatt* |
---|---|---|---|
Heizkörperventilantrieb THREAD | SSA911.01TH | S55181-A101 | A6V11739247 |
Remote-Fühler
Gerät | Typ | LG-Ni1000 bei 0 °C | Pt1000 bei 0 °C | NTC 10k bei 25 °C | DC 0…10 V | Datenblatt* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raumtemperaturfühler | |||||||||
- Aufputzmontage | QAA24 | x |
|
|
| CM1N1721 | |||
QAA2012 |
| x |
|
| CE1N1745 | ||||
QAA2030 |
|
| x |
| CE1N1745 | ||||
QAA2061 |
|
|
| x | CE1N1749 | ||||
QAA2061D2) |
|
|
| x | CE1N1749 | ||||
- Unterputzmontage1) | AQR2531ANW | x |
|
|
| CE1N1408 | |||
AQR2532NNW |
|
|
| x | CE1N1411 | ||||
- Verdeckt | QAA64 (vandalensicher) | x |
|
|
| CM1N1722 | |||
Aussentemperaturfühler | |||||||||
| QAC22 | x |
|
|
| CE1N1811 | |||
QAC2012 |
| x |
|
| CE1N1811 | ||||
QAC2030 |
|
| x |
| CE1N1811 | ||||
QAC3161 |
|
|
| x | CE1N1814 | ||||
Kabeltemperaturfühler | |||||||||
| QAP21.3 | x |
|
|
| CE1N1832 | |||
QAP22 | x |
|
|
| CE1N1831 | ||||
QAP21.3/8000 | x |
|
|
| CE1N1832 | ||||
QAP2012.150 |
| x |
|
| CE1N1831 | ||||
QAP1030.200 |
|
| x |
| CE1N1831 | ||||
Raumluftfeuchtigkeitsfühler | |||||||||
- Aufputzmontage | QFA2000 |
|
|
| x | CE1N1857 | |||
- Aufputzmontage inkl. Temperatur | QFA2020 | x (T) |
|
| x (r.F.) | CE1N1857 | |||
QFA2060 |
|
|
| x (T+r.F.) | CE1N1857 | ||||
QFA2060D2) |
|
|
| x (T+r.F.) | CE1N1857 | ||||
- Unterputzmontage1) inkl. Temperatur | AQR2534ANW + AQR2540Nx | x (T) |
|
| x (r.F.) | CE1N1410 | |||
AQR2535NNW + AQR2540Nx |
|
|
| x (T+r.F.) | CE1N1410 | ||||
Innenluftqualitätsfühler | |||||||||
- CO2 | QPA2000 |
|
|
| x | 149-910 | |||
- VOC + CO2 | QPA2002 |
|
|
| x | 149-910 | |||
QPA2002D1) |
|
|
| x | 149-910 | ||||
- CO2 inklusive Temperatur | QPA2060 |
|
|
| x(CO2+T) | 149-910 | |||
QPA2060D1) |
|
|
| x(CO2+T) | 149-910 | ||||
- Kanalmontiertes CO2 | QPM2100 |
|
|
| x | 149-909 | |||
- Kanalmontiertes VOC + CO2 | QPM2102 |
|
|
| x | 149-909 | |||
- Kanalmontiertes CO2 inklusive Temperatur | QPM2160 |
|
|
| x(CO2+T) | 149-909 | |||
- VOC | QPA1000 |
|
|
| x | CE1N1961 | |||
Kondensationswächter | |||||||||
- Kondensationswächter | QXA2100 |
|
|
|
| A6V10741072 | |||
- Kondensationswächter mit Offset-Fühler | QXA2101 |
|
|
|
| A6V10741072 |
*) Die Dokumente können von http://siemens.com/bt/download unter Angabe des Typs wie oben angegeben heruntergeladen werden.
1) Montageplatte und/oder Designrahmen erforderlich
2) Mit digitaler Anzeige
Zubehör (optional)
Gerät | Typ | Datenblatt* | |
---|---|---|---|
Weisser Dekorrahmen und Metall-Montageplatte zur Installation in rechteckiger Dose(einem Satz ) | ARG100.01 S55772-T102 | A6V11190640 |
Hinweis: Zubehör nicht mit Gerät geliefert und separat zu bestellen.
*) Die Dokumente können von http://siemens.com/bt/download unter Angabe des Typs wie oben angegeben heruntergeladen werden.