RDS110.R für die Regelung von Heizungsanwendungen in Wohnungen, Einfamilienhäusern, Wohnheimen und anderen Wohn- und Gewerberäumen.
Der RDS110.R regelt die folgenden Anlagenkomponenten und deren Feldgeräte:
RDS110.R mit Heizkörperventilantrieb (SSA911.01TH):
- Heizkörper mit Ventil (SSA911.01TH)
Hinweis: Der RDS110.R kann max. 6 Ventilantriebe parallel regeln, d.h. mit denselben Regeleinstellungen.
RDS110.R mit drahtlosem Empfänger (RCR114.1):
- Gaskessel
- Heizkörper mit Pumpe
- Elektro-Bodenheizung
- Ventilator mit Elektroheizung
- Bodenheizung mit Ventil
- Bodenheizung mit Pumpe
- Elektroheizkörper
- Elektrokessel
- Generisches Heizgerät
Bei der Auswahl der Gas-Kessel-Applikation stellen Sie sicher, dass hydronisches Heizen eingesetzt wird. Der RDS110.R ist nicht für den Einsatz mit gasbefeuerten Heizsystemen kalibriert.
Der RDS110.R kann max. 6 Empfänger parallel regeln, d.h. mit denselben Regeleinstellungen.
Der RCR114.1 hat zwei Relaisausgänge, einer für Wärmeeinrichtungen (siehe oben). Das andere Relais steht zur optionalen Regelung eines Warmwasserkessels, Befeuchters oder Entfeuchters zur Verfügung.
Der RDS110.R hat zwei multifunktionale Eingänge, optional und konfigurierbar für:
- Betriebsarten-Umschaltkontakt
- Der Thermostat schaltet in die Betriebsart “Aus”, wenn der Eingang als Schliesser konfiguriert wurde. Sinnvoll bei einer Raum- oder Schlüsselkarte.
- Remote-Raumtemperaturfühler
- Der Remote-Raumtemperaturfühler kann die aktuelle Raumtemperatur erfassen. Ist kein Fühlereingangssignal vorhanden, regelt der Thermostat den Raum nach dem Innenfühler.
- Bodentemperaturfühler
- Die Begrenzungsfunktion für Bodenheizung verhindert, dass die Bodentemperatur einen vorgegebenen Wert übersteigt.
- Aussenlufttemperaturfühler
- Der Aussentemperaturfühler erfasst die Aussentemperatur zur Anzeige auf dem Touchscreen.
- Remote-Feuchtigkeitsfühler
- Der Thermostat kann einen autonomen Befeuchter oder Entfeuchter regeln. Die relative Luftfeuchtigkeit wird durch den Remote-Feuchtigkeitsfühler oder internen Luftfeuchtigkeitsfühler gemessen.
- VOC und CO2-Fühler
- Kondensationswächter
- Universeller Kontakt Eine Meldung in der Mobile App zeigt an, wenn der Eingangsstatus auf “Öffner” wechselt (geschlossener Kreis).
- Präsenzmelder. Der Thermostat schaltet von “Unbelegt” nach “Comfort”, wenn der Melder eine Person im Raum erkennt. Er bleibt während max 1 Stunde nach der letzten Präsenzmeldung bei “Unbelegt”.
Siehe Benutzerhandbuch(ID: A6V11562455) für ausführliche Informationen zur Konfiguration der Eingänge.