Anschlüsse an multifunktionale Eingänge X1 - M - X2 | |
---|---|
Passive Temperaturfühler - Max. Kabellänge (Kupferkabelquerschnitt)
- NTC-Typ Raumtemperaturbereich Aussentemperaturbereich Bodentemperaturbereich*
- Ni-Typ Raumtemperaturbereich Aussentemperaturbereich Bodentemperaturbereich*
- Pt-Typ Raumtemperaturbereich Aussentemperaturbereich Bodentemperaturbereich* |
90 m (1.5 mm2 Leiter), 70 m (1 mm2 Leiter) 60 m (0.75 mm2 Leiter), 40 m (0.5 mm2 Leiter)
NTC10K bei 25 °C 0…50 °C -50…80 °C -50…80 °C
Nt1000 bei 0 °C 0…50 °C -50…80 °C -50…80 °C
Pt1000_375/Pt1000_385 bei 0 °C 0…50 °C -50…80 °C -50…80 °C |
Aktive DC 0...10 V Fühler - Raumtemperaturbereich (Vorgabe) - Aussentemperaturbereich (Vorgabe) - Feuchtigkeitsbereich (Vorgabe) - CO2/VOC-Bereich (Vorgabe) - Bodentemperaturbereich* | Min.-/Max.-Werte über Parameter konfigurierbar 0…50 °C -50…80 °C 0…100% 0…2000 ppm -50…80 °C |
Digitale Kontakte - Wirksinn - Kontaktabfrage - Parallelschaltung - Eingangsfunktion |
NO/NC wählbar DC 14…40 V, 8 mA (typ.) Max. 20 Thermostaten pro Schalter Auswählbar |
* Verfügbar, wenn Elektroheizung angesteuert ist.