Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | AC 230 V (+10% / -15%) |
Frequenz | 48…63 Hz |
Leistungsaufnahme | Max. 9 VA |
Standby-Leistungsaufnahme (LCD Aus) | 1.6 W |
Max. Absicherung der externen Versorgungsleitung | Leistungsschalter 10 A |
Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | AC 230 V (+10% / -15%) |
Frequenz | 48…63 Hz |
Leistungsaufnahme | Max. 9 VA |
Standby-Leistungsaufnahme (LCD Aus) | 1.6 W |
Max. Absicherung der externen Versorgungsleitung | Leistungsschalter 10 A |