Zählereinstellungen - User Manual (SW) - ACT531 - WTV531-GA5060 - WTX631-GA0090

Benutzeranleitung M-Bus Auslesesoftware ACT531

Product Family
Product Group
Metering devices
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Benutzerhandbuch
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-12-11
Document No
A6V10844345_de--_f
Download ID
A6V10844345
Stock No.
JXF:ACT531
S55563-F145
S55563-F159
Product No.
ACT531
WTV531-GA5060
WTX631-GA0090
Access level
Internet
File Type
html

Sie können die Geräteeinstellungen der vorgängig gespeicherten Geräte bearbeiten:

Durch Anklicken des Symbols wird das entsprechende Gerät gelöscht.

Achtung! attnx_hr_rd

Alle zum Gerät gehörenden Daten werden dabei unwiederbringlich gelöscht.

Die folgenden Felder im Fenster lassen sich bearbeiten:

Zählereinstellungen

  • Zählername

  • Beschreibung 1

  • Beschreibung 2

  • Installationsdatum: Das Datum wird während dem Vorgang "Zähler suchen" automatisch ausgefüllt. Sie können den Eintrag manuell verändern.

  • Baudrate: Zeigt die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Gerät und Pegelwandler.

  • Auslesen durch: Sie können angeben, ob das Gerät über die Primär- oder über die Sekundäradresse ausgelesen wird.

Die folgenden Felder lassen sich nicht bearbeiten:

  • Fabrikationsnummer (die ersten 8 Ziffern der Sekundäradresse)

  • Herstellerbezeichnung

  • Version: Zeigt die Version des Gerätes.

  • Medium: Zeigt, welches Medium vom Gerät erfasst wird.

  • Primäradresse: Zeigt die Primäradresse (1…250), unter der das Gerät über den M-Bus angesprochen wird.

  • Hersteller: Zeigt den Namen des Herstellers (sofern in der Datenbank
    enthalten).

  • Typ: Zeigt das Gerätemodell an (sofern in der Datenbank enthalten).

  • Details: Spezifiziert die Konfiguration, wenn für das Gerät mehrere Konfigurationsarten existieren.

Zählerdaten

Sie können wählen, welche Daten im Hauptmenü 'Auslesen' angezeigt werden sollen. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel zu möglichen Anzeigewerten für ein Gerät. Es zeigt alle aus der Geräteabfrage stammenden Daten:

Wenn das Gerät in der Datenbank des Pegelwandlers vorhanden ist, werden die Daten in der Spalte "Benutzerbeschreibung" automatisch ausgefüllt. Andernfalls können Sie selbst einen Namen eingeben. Standardmässig ist der Name unter "Benutzerbeschreibung" identisch mit demjenigen unter "M-Bus Beschreibung".

Für in der Datenbank enthaltene Geräte werden die Checkboxen in die Spalte "Werte anzeigen" ebenfalls voreingestellt, können aber geändert werden.