Pegelwandler WTV531.. - User Manual (SW) - ACT531 - WTV531-GA5060 - WTX631-GA0090

Benutzeranleitung M-Bus Auslesesoftware ACT531

Product Family
Product Group
Metering devices
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Benutzerhandbuch
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-12-11
Document No
A6V10844345_de--_f
Download ID
A6V10844345
Stock No.
JXF:ACT531
S55563-F145
S55563-F159
Product No.
ACT531
WTV531-GA5060
WTX631-GA0090
Access level
Internet
File Type
html

Die Verbindung zwischen Pegelwandler und PC erfolgt über ein USB-Kabel zwischen der Mini-USB B-Schnittstelle des Pegelwandlers und der USB-Schnittstelle des PCs.

A Pegelwandler WTV531.. als Master
B PC mit Software ACT531

Vorgehen

  1. Versorgen Sie den Pegelwandler mit einer ordnungsgemässen Versorgungsspannung (AC/DC 24 V).

  2. Warten Sie, bis die USB-LED des Pegelwandlers zu blinken beginnt
    (ca. 8-10 s nach dem Einschalten).

  3. Verbinden Sie den Pegelwandler und den PC mit dem USB-Kabel.

  4. Warten Sie, bis der PC bestätigt, dass er das USB-Gerät korrekt erkannt hat.

  5. Falls der PC einen Neustart fordert, starten Sie ihn neu.