Einstellungen Repeater - User Manual (SW) - ACT531 - WTV531-GA5060 - WTX631-GA0090

Benutzeranleitung M-Bus Auslesesoftware ACT531

Product Family
Product Group
Metering devices
Content Language
Deutsch
Content Type
Technische Dokumentation > Benutzerhandbuch
Product Version
Status
Gültig
Date
2020-12-11
Document No
A6V10844345_de--_f
Download ID
A6V10844345
Stock No.
JXF:ACT531
S55563-F145
S55563-F159
Product No.
ACT531
WTV531-GA5060
WTX631-GA0090
Access level
Internet
File Type
html

Sie können die Einstellungen für den Funk-Konverter (Repeater) erfassen und ändern.

Durch Anklicken des Symbols wird der entsprechende Funk-Konverter gelöscht.

Hinweis infox_hr_bl

Sie können nur diejenigen Geräte löschen, die nicht verbunden sind.

Repeater-Konfiguration

Im Abschnitt 'Repeater-Konfiguration' können Sie die folgenden Felder bearbeiten:

  • Beschreibung 1

  • Beschreibung 2

  • Installationsdatum

  • Mesh-ID: Hier können Sie die Mesh-Netz-Adresse eingeben. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Funk-Konverter und der Web-Server zum selben Mesh-Netzwerk gehören.

  • Mesh-Netz-Kanal: Bei Störungen können Sie hier die Kanal-ID ändern.

  • wM-Bus Mode: Hier können die Betriebsarten C-, S- und T-Mode gewählt
    werden.

  • Neues Passwort: Hier können Sie ein neues Passwort für den Funk-Konverter setzen. Aktivieren Sie auch das Kästchen 'Passwort ändern'.

    Speichern Sie anschliessend die Einstellungen in der Anlage, indem Sie auf die Schaltfläche 'Konfiguration speichern' klicken.

    Senden Sie die unter 'Repeater-Konfiguration' eingegebenen Einstellungen an den Funk-Konverter, indem Sie auf die Schaltfläche 'Konfiguration an Repeater' klicken.

Verwaltung des Zugriffs
auf den Repeater

  • COM-Port: Wenn Sie den Funk-Konverter (Repeater) über den USB-Anschluss mit dem PC verbinden, wählen Sie den Wert 'AUTO' und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Anschliessen'. Der Wert für den COM-Port ändert sich in 'COM*' und die Daten des Funk-Konverters werden ausgelesen.

  • Zugangs-Passwort: Hier können Sie sich entweder mit dem Standard-Passwort anmelden, wenn das Kästchen 'Standard-Passwort' aktiviert ist, oder es kann ein eigenes Passwort definiert werden.

  • Seriennummer: Die Seriennummer kann nicht editiert werden.

  • FW-Revision erhältlich: Mit der Software ACT531 wird die aktuelle Firmware mitgeliefert. Die aktuelle Firmware kann auch auf den Funk-Konverter übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 'Firmware aktualisieren', S. 28.

  • Passwort-Wiederherstellung: Wurde ein Passwort vergessen, können Sie sich ein neues Passwort zuschicken lassen.

  • Neues Passwort: Setzen Sie Ihr eigenes Passwort, nachdem Sie ein Passwort erhalten haben.

  • Neues Passwort bestätigen